电源管理

P 通道 MOSFET 晶体管 – 工具与软件

PowerLab™ 参考设计库包括经过充分测试的实用设计,能帮助您加速完成下一个项目。

查看一般工具和软件 P 通道 MOSFET 晶体管

26 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
10 节电池组的监视、平衡与保护 TIDA-00449 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
15W 汽车起停电源 PMP9476 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
Energy Harvesting and Fault Indicator Subsystem for Overhead Fault Indicators Reference Design TIDA-00998 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
Energy Harvesting from Current Transformer with Super Capacitor for Fault Indicator Reference Design TIDA-01385 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
FET Power Loss Calculator FETPWRCALC 计算工具 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
I3Mote for Industrial Internet of Things Reference Design TIDA-01452 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
Low-Power Water Flow Measurement With Inductive Sensing Reference Design TIDA-01228 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
Portable DLP Pico Projector with 5-20Vin 3 Cell Battery Charger Reference Design PMP40069 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
Smart Damper Control Reference Design With Pressure, Humidity, and Temperature Sensing TIDA-01067 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
Tiny LED Driver Reference Design PMP30284 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
Transient Load Generator Reference Design TIDA-01379 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
中间电压较低的汽车紧急呼叫电源参考设计 PMP9769 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计 TIDA-00757 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
具有快速充电器输入的 USB-C DRP 移动电源参考设计 PMP4496 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
具有能量缓冲功能的智能电表电源管理解决方案参考设计 PMP9763 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
具有输入快速充电器的 USB-C DFP + 5V2A 移动电源参考设计 PMP11536 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
抗扰电容式接近传感器系统参考设计 TIDA-00466 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
智能手表电池管理解决方案参考设计 TIDA-00712 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
用于低于 1GHz 的网络的能量采集环境光和环境传感器节点参考设计 TIDA-00488 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
用于蓝牙低能耗 (BLE) 指引子系统的室内灯光能源采集参考设计 TIDA-00100 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
绝对位置编码器的通用数字接口参考设计 TIDA-00179 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
请勿使用 PMP9768 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
适用于重量和振动测量的高分辨率、低噪声模拟前端参考设计 TIDA-00765 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
采用高效升压转换器的音箱/便携式扬声器参考设计。 PMP9491 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
针对长使用寿命电池应用的电能缓冲参考设计 PMP9753 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR
面向可穿戴设备的基于负载开关的运输模式参考设计 TIDA-00556 参考设计 P-CHANNEL MOSFET TRANSISTOR

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>