出色的电阻和栅极电荷,可实现高频操作和更高的功率密度。

parametric-filter查看所有产品
我们的 N 沟道 MOSFET 可针对各种电源设计需求(包括高开关频率)改进电压和电流控制。我们的 N 沟道 MOSFET 还可以实现更小巧的外形,从而帮助您有效提高功率密度并将 PCB 占用空间减少 50% 以上。

按类别浏览

按类型选择

≤30V 最大 BVDSS

采用低电压 N 沟道 MOSFET 和精选 ≤30V 器件进行设计。

40V 至 100V 最大 BVDSS

采用中电压 N 沟道 MOSFET 和精选 40V 至 100V 器件进行设计。

FemtoFET™ MOSFET

使用 FemtoFET™ N 沟道 MOSFET 进行设计非常适合手机、平板电脑和任何其他需要节省布板空间和延长电池寿命的应用。

选择特色 N 沟道 MOSFET

技术资源

应用手册
应用手册
关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法
该应用手册讨论了开关节点振铃的来源、准确表征该振铃的测量技术以及在保持出色系统性能的同时更大程度地减小影响的方法。
document-pdfAcrobat PDF
技术文章
技术文章
What’s not in the power MOSFET data sheet, part 1: temperature dependency
了解 MOSFET 数据表包含的内容及其不包含的内容(更重要)。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

计算工具
适用于同步降压转换器应用的 MOSFET 功率损耗计算器
快速权衡大小、成本和性能,根据应用条件选择合适的 MOSFET。
计算工具
适用于电机驱动应用的 MOSFET 功率损耗计算器
这是一款面向无刷直流电机驱动应用、基于 Excel 的 MOSFET 功率损耗计算器。
计算工具
适用于负载开关应用的 MOSFET 功率损耗计算器
快速权衡大小、成本和性能,根据应用条件选择合适的 MOSFET。

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。