电源管理

功率 MOSFET 模块 – 工具与软件

使用 NexFET™ 电源块和 TPS51218 的高密度大电流电源解决方案

电源块部件:CSD86350Q5D 或替代 Q5D 封装中的任何其他电源块

使用 TPS53219EVM-690 单通道同步降压控制器评估模块

电源块部件:CSD86350Q5D 或替代 Q5D 封装中的任何其他电源块

TPS40422 双路输出或多相同步降压控制器评估模块

电源块部件:CSD87350Q5D 或替代 Q5D 封装中的任何其他电源块

用于 TPS40322 双路输出或两相同步降压控制器的评估模块

电源块部件:CSD86330Q3D 或替代 Q3D 封装中的任何其他电源块

用于 CSD86330Q3D 同步降压 NexFET™ 电源块 MOSFET 对的评估模块

电源块部件:CSD86330Q3D 或替代 Q3D 封装中的任何其他电源块

PowerLab™ 参考设计库包括经过全面测试的实用设计,可帮助您加速完成下一个项目。

查看一般工具和软件 功率 MOSFET 模块

66 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
- 具有电源块 II CSD87381P 的同步降压转换器 CSD87381PEVM-603 评估模块和开发板 POWER MOSFET MODULE
- 具有电源块 II CSD87384M 的同步降压转换器 CSD87384MEVM-603 评估模块和开发板 POWER MOSFET MODULE
- 具有电源块 II CSD87588N 的同步降压转换器 CSD87588NEVM-603 评估模块和开发板 POWER MOSFET MODULE
0.9V/10A PMBus POL Power Reference Design PMP20084 参考设计 POWER MOSFET MODULE
0.9V@45A 单相同步降压转换器 PMP7935 参考设计 POWER MOSFET MODULE
10.8V 至 13.2V 输入电压;0.9V 输出电压 (30A);非隔离型同步降压转换器 PMP7996 参考设计 POWER MOSFET MODULE
100% 无铅、1V/34A 同步降压转换器参考设计 PMP10770 参考设计 POWER MOSFET MODULE
12V 输入电压、50A 双相智能板载电源模块参考设计 PMP4482 参考设计 POWER MOSFET MODULE
12V 输入紧凑型双路 5V/5.5A 负载点参考设计(采用 NexFET 电源块 II) PMP8962 参考设计 POWER MOSFET MODULE
12VDC Input, Hybrid Memory Cube Power Supply Reference Design PMP20080 参考设计 POWER MOSFET MODULE
18V/1kW, 160A PEAK, >98% Efficient, High Power Density Brushless Motor Drive Reference Design TIDA-00774 参考设计 POWER MOSFET MODULE
20A 通信或企业级存储 ASIC 自适应电压调节 (AVS) 电源参考设计 PMP10778 参考设计 POWER MOSFET MODULE
24V to 12V@4.5A Synchronous Buck Converter Reference Design PMP10902 参考设计 POWER MOSFET MODULE
36W USB Dual Port USB Type-C™ PD Reference Design with Port Power Management DC/DC Charger PMP20172 参考设计 POWER MOSFET MODULE
4 Phase, 140 A Reference Design for Intel Stratix 10 GX FPGAs Using TPS53647 PMP20176 参考设计 POWER MOSFET MODULE
4 Phase, 150 A Reference Design for Intel Arria 10 GX FPGAs using TPS53647 TIDA-01419 参考设计 POWER MOSFET MODULE
5V 输入;6 相高效同步降压;0.9V 120A 输出 PMP6845 参考设计 POWER MOSFET MODULE
5V-12V 输入;同步降压 0.9V-3.3V 20A 输出,具有 PMBus PMP6997 参考设计 POWER MOSFET MODULE
60A 双相 PMBus 同步降压转换器参考设计 PMP10000 参考设计 POWER MOSFET MODULE
66AK2Gx(“K2G”)评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板 POWER MOSFET MODULE
9-15V 输入、1V@60A,使用 TPS40422 多相降压 PMBus 控制器 PMP7328 参考设计 POWER MOSFET MODULE
CSD87355Q5D Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module CSD87355Q5DEVM-820 评估模块和开发板 POWER MOSFET MODULE
DRV8320H Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8320H 评估模块和开发板 POWER MOSFET MODULE
DRV8320S Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8320S 评估模块和开发板 POWER MOSFET MODULE
DRV8323RH Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8323RH 评估模块和开发板 POWER MOSFET MODULE
DRV8323RS Three-Phase Smart Gate Driver Evaluation Module BOOSTXL-DRV8323RS 评估模块和开发板 POWER MOSFET MODULE
Dual Phase Synchronous Buck Converter for 40 A Vcore Rail Reference Design PMP20054 参考设计 POWER MOSFET MODULE
FET Power Loss Calculator FETPWRCALC 计算工具 POWER MOSFET MODULE
Four Phase Sync Buck 900mV@70A PMP5621 参考设计 POWER MOSFET MODULE
High-Power 6+1 Voltage Regulator Reference Design for Networking ASICs TIDA-01367 参考设计 POWER MOSFET MODULE
Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计 TIDA-00020 参考设计 POWER MOSFET MODULE
POL 多相(3 相)、120A 电源参考设计 TIDA-00324 参考设计 POWER MOSFET MODULE
Skylake 大容量电源参考设计 PMP9548A 参考设计 POWER MOSFET MODULE
Synchronous buck converter 12V to 0.9V @7A PMP5760 参考设计 POWER MOSFET MODULE
TI USB Type-C™ 底座参考设计 TIDA-00630 参考设计 POWER MOSFET MODULE
TPS40400 PMBus 控制器参考设计 PMP6717 参考设计 POWER MOSFET MODULE
TPS53819A 评估模块 TPS53819AEVM-123 评估模块和开发板 POWER MOSFET MODULE
为远程无线电头端 (RRH) 或回程 (BH) 供电的参考设计 PMP12004-HE 参考设计 POWER MOSFET MODULE
使用 TPS40322 的 9 - 15V 输入,3.3V@25A 和 5V@25A PMP6857 参考设计 POWER MOSFET MODULE
具有 5.0V/7.0A 和 3.3V/4.0A 输出的双路降压转换器 PMP8703 参考设计 POWER MOSFET MODULE
具有 PMBus 接口的高密度 160A(峰值为 210A)4 相 DC-DC 降压转换器参考设计 PMP9131 参考设计 POWER MOSFET MODULE
具有 PMBus 接口的高密度 200A(峰值为 225A)6 相 DC-DC 降压转换器参考设计 PMP9738 参考设计 POWER MOSFET MODULE
具有 PMBus 接口的高密度 600mV 200A 5-6 相 DC-DC 降压转换器参考设计 PMP10393 参考设计 POWER MOSFET MODULE
具有 PMBus 接口的高密度 900mV 220A 6 相 DC-DC 降压转换器参考设计 PMP11208 参考设计 POWER MOSFET MODULE
具有 PMBus 的 12V 输入紧凑型双路 5V/5.5A 负载点参考设计(采用 NexFET 电源块 II) PMP9559 参考设计 POWER MOSFET MODULE
具有增强型数字隔离器的灵活型高电流 IGBT 栅极驱动器参考设计 TIDA-00448 参考设计 POWER MOSFET MODULE
参考设计 - 面向工业 PC 的 5V 输入、10A 负载 DDR3/DDR4 电源 PMP10029 参考设计 POWER MOSFET MODULE
同步降压(x4)、降压 (1V (25A)) PMP6000 参考设计 POWER MOSFET MODULE
效率为 99% 且适用于三相 BLDC 电机的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计 TIDA-01485 参考设计 POWER MOSFET MODULE
数控非隔离式 DC/DC 降压转换器参考设计 TIDM-DC-DC-BUCK 参考设计 POWER MOSFET MODULE
用于 Xilinx 7 系列 MGT 的电源解决方案(具有 5V 输入电压 (1.8V @ 2.6A) PMP6577 参考设计 POWER MOSFET MODULE
用于 Xilinx Ultrascale™ Kintex® FPGA 多路千兆位收发器 (MGT) 的电源解决方案 PMP9463 参考设计 POWER MOSFET MODULE
用于存储器的多相 (1.6V @ 80A) PMP5456 参考设计 POWER MOSFET MODULE
用于微型服务器的高功率密度 9V 至 15V 输入 Intel Atom C2000 SoC VCCP 和 VNN 电源轨参考设计 TIDA-00507 参考设计 POWER MOSFET MODULE
用于服务器插件卡 ASIC 内核电源的 10A 降压转换器 PMP5471 参考设计 POWER MOSFET MODULE
适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度 1V/120A/30A/30A (4+1+1) 参考设计 PMP11184 参考设计 POWER MOSFET MODULE
适用于 ASIC 处理器的高效、高功率密度、4 相 1V/120A 参考设计 PMP11312 参考设计 POWER MOSFET MODULE
适用于 ASIC 处理器的高效可扩展 3 相 1V/90A PoL 参考设计 PMP10962 参考设计 POWER MOSFET MODULE
采用 DLP® 技术的便携式、高亮度 HD 投影显示器参考设计 TIDA-00782 参考设计 POWER MOSFET MODULE
针对医疗应用的 12V 直流输入负 5V5A 降压/升压转换器 PMP4370 参考设计 POWER MOSFET MODULE
面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计 PMP11399 参考设计 POWER MOSFET MODULE
面向工业 PC 的高功率密度 9V 至 15V 输入、Intel® Pentium™ N3700 VCC0+VCC1 电源设计 TIDA-00572 参考设计 POWER MOSFET MODULE
高效小尺寸 112W 同步降压参考设计 PMP10691 参考设计 POWER MOSFET MODULE
高效小尺寸 150W 同步降压参考设计 PMP8000 参考设计 POWER MOSFET MODULE
高效小尺寸 35W 同步降压参考设计 PMP10740 参考设计 POWER MOSFET MODULE
高电流内核/ASIC/FPGA 电源 PMP5738 参考设计 POWER MOSFET MODULE

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>