电源管理

TI 的 NexFET™ 功率级同步降压 MOSFET

功率级结合集成驱动器 IC、优化的控制和同步 FET,同时利用 PowerStack™ 技术消除寄生效应、降低开关损耗且尽可能实现最高效率。

功率级 MOSFET

特色产品

器件 订购选择 输入电压 I 传感
T 传感
DualCool™
功率损耗 (W)
PLOSS(A)
最大电流 (A)

SON 3x3

CSD95379Q3M 16 1.8 12 20

SON 3.5x4.5

CSD95375Q4M 16 2.2 15 25
CSD95377Q4M 16 1.6 15 35
CSD97394Q4M
24 2.2 12 20
CSD97395Q4M 24 2.3 15 25
CSD97396Q4M 24 2.0 15 30

SON 5x6

CSD95373AQ5M 16 2.6 25 45
CSD95373BQ5M 16 2.6 25 45
CSD95372AQ5M 16 3.3 30 60
CSD95372BQ5M 16 2.8 30 60
CSD95372BQ5MC 16 2.8 30 60
CSD95378BQ5M 16 2.8 30 60
CSD95378BQ5MC 16 2.8 30 60
CSD95472Q5MC 16 2.3 30 60
CSD97370Q5M 22 2.8 25 40
CSD97370AQ5M 22 2.8 25 40
CSD96370Q5M 16 2.6 25 40
CSD96371Q5M 16 2.4 25 50