电源管理

低侧驱动器 – 工具和软件

具有数字控制的 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块

此全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流参考设计提供 94% 的峰值效率、针对输入电压浪涌的快速输入电压前馈响应,等等。

8-36V 输入、12V/7A 有源钳位正向设计

此参考设计从 8-36V 直流输入产生隔离式 12V/7A 输出,可达到 93% 的最大负载效率,并简化了用于同步整流器的栅极驱动电路。

查看一般工具和软件 低侧驱动器

89 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
"8V-36V Input 12V/7A; 93% Efficient Active Clamp Forward PMP5123 参考设计 Low-side Driver
100-W, High-Resolution, 16-bit Color-Tunable, 0.15% Dimmable RGBW LED Luminaire Reference Design TIDA-01415 参考设计 Low-side Driver
14 通道有源电池平衡电池管理参考设计 TIDA-00239 参考设计 Low-side Driver
18-60VDC 输入、5V/4A 有源钳位参考设计 PMP10871 参考设计 Low-side Driver
18-60VDCin、6V/31A 有源钳位正向参考设计 PMP10395 参考设计 Low-side Driver
230V 交流输入、200kHz 380V/1kW CCM 升压功率因数调节器参考设计 PMP12074 参考设计 Low-side Driver
230V、3.5kw、高效、低成本单相功率因数调节器转换器 (PFC) TIDA-00779 参考设计 Low-side Driver
24V @ 4A 升压(具有 TPS40210) PMP4741 参考设计 Low-side Driver
24V to 12V/3.4A Active Clamp Forward Converter Reference Design with Robust System Protection PMP10861 参考设计 Low-side Driver
28Vdc Input Super Cap Charger with Boost Converter for Bus Holdup PMP7327 参考设计 Low-side Driver
2kW, 48V to 400V, >93% Efficiency, Isolated Bidirectional DC-DC Converter Reference Design for UPS TIDA-00951 参考设计 Low-side Driver
300W PFC + 谐振 LLC 半桥控制器离线 AC/DC PSU 模块 TIDA-00520 参考设计 Low-side Driver
300W 全桥相移 (FBPS) DC/DC 电源参考设计 PMP8606 参考设计 Low-side Driver
350W SDM Power Converter PMP5726 参考设计 Low-side Driver
350W 恒压 - 恒流 (CVCC) 相移全桥参考设计 PMP9622 参考设计 Low-side Driver
360W 数控相移全桥转换器 TIDA-00412 参考设计 Low-side Driver
36V 至 75V 输入、22V 至 32V/5A 输出有源钳位正向 PMP9127 参考设计 Low-side Driver
36V-60V Input 12V/5A Highly Efficient Active Clamp Forward Reference Design PMP20742 参考设计 Low-side Driver
36V-72V 输入 12V/16A;94% 效率有源钳位正向 PMP3162 参考设计 Low-side Driver
36Vdc-75Vdc 输入、5V/15A 有源钳位正向、1/8 砖型 PMP9126 参考设计 Low-side Driver
4 Phase, 140 A Reference Design for Intel Stratix 10 GX FPGAs Using TPS53647 PMP20176 参考设计 Low-side Driver
4 Phase, 150 A Reference Design for Intel Arria 10 GX FPGAs using TPS53647 TIDA-01419 参考设计 Low-side Driver
48V-60Vdc 输入、12V/150W 有源钳位正向 - 参考设计 PMP9720 参考设计 Low-side Driver
48V-60VDC 输入、12V/250W 有源钳位正向参考设计 PMP9656 参考设计 Low-side Driver
5KW 交错 CCM 功率因子校正转换器 PMP4311 参考设计 Low-side Driver
Automotive 400-W, 48-V Battery Input, 12-V Output Power Reference Design TIDA-01407 参考设计 Low-side Driver
C2000 Piccolo LaunchPad LAUNCHXL-F28027 开发套件 Low-side Driver
Compact, Non-Isolated 3 Phase Inverter Reference Design for 200-480 VAC Industrial Drives TIDA-01456 参考设计 Low-side Driver
High-Density 12Vin, 1.2Vout, 60A POL Reference Design with stacked TPS546C20A PMBus DCDC Converters PMP20490 参考设计 Low-side Driver
High-Power 6+1 Voltage Regulator Reference Design for Networking ASICs TIDA-01367 参考设计 Low-side Driver
Intel IMVP6+ Atom CPU 内核电源设计 PMP5114 参考设计 Low-side Driver
LIDAR Pulsed Time of Flight Reference Design TIDA-00663 参考设计 Low-side Driver
LM5114 升压闸极驱动器评估板 LM5114BSDEVAL 评估模块和开发板 Low-side Driver
LMG5200 48V to 1V/40A Single Stage Converter Reference Design PMP4497 参考设计 Low-side Driver
LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块 LMG5200POLEVM-10 评估模块和开发板 Low-side Driver
Multiple Channels of High Density LED Control for Automotive Headlight Applications TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING 参考设计 Low-side Driver
Power Supply Reference Design with Single Layer PCB and UCC29950 LLC+PFC Combo Controller PMP11237 参考设计 Low-side Driver
Two Phase Interleaved LLC Resonant Converter Reference Design Using C2000™ MCUs TIDM-1001 参考设计 Low-side Driver
UCC2742xQ1 Dual 4-A High-Speed Low-Side MOSFET Drivers with Enable Evaluation Module (EVM) UCC27423-4-5-Q1EVM 评估模块和开发板 Low-side Driver
UCC27531 评估模块 UCC27531EVM-184 评估模块和开发板 Low-side Driver
UCC27611 栅极驱动器开环评估模块 UCC27611OLEVM-203 评估模块和开发板 Low-side Driver
UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块 UCC27714EVM-551 评估模块和开发板 Low-side Driver
UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 UCD3138HSFBEVM-029 评估模块和开发板 Low-side Driver
具有最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的 C2000™ 太阳能 DC/DC 转换器 TIDM-SOLAR-DCDC 参考设计 Low-side Driver
具有集成 MPPT 充电器的太阳能街灯 TIDA-00121 参考设计 Low-side Driver
具有集成功率因数校正的单轴电机控制参考设计 TIDM-1AXISMTR-PFC-5X 参考设计 Low-side Driver
具有高侧/低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC TIDA-00381 参考设计 Low-side Driver
升压 (20V@4A) PMP5578 参考设计 Low-side Driver
双向 400V-12V DC/DC 转换器参考设计 TIDM-BIDIR-400-12 参考设计 Low-side Driver
四相移升压 12V 至 28V (20A) PMP4538 参考设计 Low-side Driver
基于 C2000™ MCU 的多串 LED 照明驱动器 TIDM-DCDC-LED 参考设计 Low-side Driver
基于 C2000™ MCU 的多串 RGB LED 照明驱动器 TIDM-RGB-LED 参考设计 Low-side Driver
基于 UCC27532 且具有隔离功能的栅极驱动器子卡 UCC27532EVM-538 子卡 Low-side Driver
基于 UCC28250 的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块 PMP8878 参考设计 Low-side Driver
基于 UCD3138 数字控制器的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块 PMP8877 参考设计 Low-side Driver
实时数字 LED 控制 TIDM-LPBP-LEDDRIVER 参考设计 Low-side Driver
工作频率为 550KHz 的 100V@0.28A 升压转换器 PMP8913 参考设计 Low-side Driver
数控非隔离式 DC/DC 降压转换器参考设计 TIDM-DC-DC-BUCK 参考设计 Low-side Driver
用于 Intel IMVP6+ Atom 的同步降压 PMP5486 参考设计 Low-side Driver
用于 Intel IMVP6.5 Arrandale CPU 内核的同步降压 (1.05V@48A) PMP5800 参考设计 Low-side Driver
用于 Solar Microinverter 的 DC/DC 和 DC/AC 块的完整门驱动和偏置电源解决方案 PMP9461 参考设计 Low-side Driver
用于家用电器中逆变器馈电驱动器的 230V、900W、功率因数调节器转换器 (PFC) 参考设计 TIDA-00443 参考设计 Low-side Driver
用于汽车音频的多相升压 (24V@13A) PMP2445 参考设计 Low-side Driver
用于电信以及商用电源的 1kW 三轨隔离式 DC/DC 数字电源 (-8V@.25A) PMP4333 参考设计 Low-side Driver
用于空调的前置稳压器 80V dc 输出(3kW 时) PMP4259 参考设计 Low-side Driver
离线 AC/DC 75W 双开关准谐振反激转换器参考设计 PMP10035 参考设计 Low-side Driver
适用于 Intel Atom E6xx Tunnel Creek 的同步降压 (1.25V@10mA) PMP5922 参考设计 Low-side Driver
适用于 Intel Atom E6xx Tunnel Creek 的同步降压 (1.8V@5A) PMP5855 参考设计 Low-side Driver
适用于 Intel Core i3、i5、i7 Arrandale SV 的同步降压 (1.8V@1A) PMP5783 参考设计 Low-side Driver
适用于 PoE 应用的 4 类反激 (50V@0.5A) PMP5435 参考设计 Low-side Driver
适用于电信/服务器 PSU 的 1kW 紧凑型高效、数字 PFC 前端参考设计 TIDA-00707 参考设计 Low-side Driver
适用于电信和服务器电源的 1kW 高效、数字功率因数转换器 (PFC) TIDA-00477 参考设计 Low-side Driver
适用于电信应用的、采用数字控制的 600W 半砖型 DC-DC 转换器 - 参考设计 PMP4320A 参考设计 Low-side Driver
通用交流输入、200kHz 380V/1kW CCM 升压功率因数调节器参考设计 PMP11211 参考设计 Low-side Driver
通用交流输入、380V/1kW CCM 升压功率因数调节器参考设计 PMP11062 参考设计 Low-side Driver
采用 DALI、DMX512 和电力线通信的 AC 电源 LED 照明 TIDM-AC-LED-COM 参考设计 Low-side Driver
采用 MPPT 的并网太阳能微型逆变器 TIDM-SOLARUINV 参考设计 Low-side Driver
采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计 PMP7246 参考设计 Low-side Driver
采用 TPS40210 的 4 类 48V/1.4A 升压 PMP4634 参考设计 Low-side Driver
采用隔离式 Fly-Buck 电源的半桥 MOSFET 驱动器参考设计 PMP10645 参考设计 Low-side Driver
采用高效降压-升压转换器的 LED PWM 调光参考设计 PMP10592 参考设计 Low-side Driver
隔离式 GaN 驱动器参考设计 TIDA-00785 参考设计 Low-side Driver
非隔离推挽式转换器设计 PMP7887 参考设计 Low-side Driver
面向音频应用的汽车升压电源 PMP9637 参考设计 Low-side Driver
高效 350W 交流/直流电源参考设计 PMP11303 参考设计 Low-side Driver
高效 400W 交流/直流电源参考设计 PMP11064 参考设计 Low-side Driver
高效 410W 交流/直流电源参考设计 PMP11282 参考设计 Low-side Driver
高效、双输出 710W LLC 串联谐振转换器参考设计 PMP10950 参考设计 Low-side Driver
高效、高功率因数、1300W 交流/直流电源参考设计 PMP10948 参考设计 Low-side Driver

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>