电源管理

半桥驱动器 – 工具和软件

带高侧和低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC

此设计的工作模式可以替代 LLC 中的 PWM 工作模式,从而在轻载应用中显著提高效率。

适用于 36V 电动工具的 400W 高效电池充电器

此设计为电压范围在 20-40V 的广泛电池充电,适用于 10 节锂离子电池组,其工作效率为 96%。

具有 PWM 控制的 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块

此参考设计具有 95% 峰值效率、预偏置启动、过热保护和过流保护。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 半桥驱动器

64 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
120 VAC 输入、高效 12V/50W 电源参考设计 PMP11368 参考设计 Half-bridge Driver
2kW, 48V to 400V, >93% Efficiency, Isolated Bidirectional DC-DC Converter Reference Design for UPS TIDA-00951 参考设计 Half-bridge Driver
300W PFC + 谐振 LLC 半桥控制器离线 AC/DC PSU 模块 TIDA-00520 参考设计 Half-bridge Driver
340W 数控 LLC 谐振半桥 DC-DC 电源转换参考设计 TIDA-00512 参考设计 Half-bridge Driver
350W SDM Power Converter PMP5726 参考设计 Half-bridge Driver
36Vdc-75Vdc 输入、20V/4A 输出有源钳位正向 PMP3799 参考设计 Half-bridge Driver
36Vdc-75Vdc 输入、6V/20A 输出有源钳位正向 PMP4123 参考设计 Half-bridge Driver
400VDC 输入、28V/9A 输出、紧凑型高效 CLL 谐振转换器参考设计 PMP9750 参考设计 Half-bridge Driver
48-VDC Battery Powered 5-KW Inverter Power Stage Reference Design for Forklift AC Traction Motor TIDA-00364 参考设计 Half-bridge Driver
480w 、 97% 效率、超紧凑 (480W/in3), 双向 DC-DC 变换器参考设计 TIDA-00705 参考设计 Half-bridge Driver
48V Input 3.3V/30A with utput Pre-bias PMP5997 参考设计 Half-bridge Driver
620-V High-Side Low-Side Gate Driver with 2.5-A Peak Output and RobustDrive Evaluation Module UCC27712EVM-287 评估模块和开发板 Half-bridge Driver
99% Efficient 1kW GaN-based CCM Totem-pole Power Factor Correction (PFC) Converter Reference Design PMP20873 参考设计 Half-bridge Driver
Active Clamp Forward for Communications & Telecom PMP4844 参考设计 Half-bridge Driver
Automotive 400-W, 48-V Battery Input, 12-V Output Power Reference Design TIDA-01407 参考设计 Half-bridge Driver
Bi-Directional Battery Initialization System Power Board Reference Design PMP40182 参考设计 Half-bridge Driver
Current Sensing With <1-μs Settling for 1-, 2-, and 3-Phase Inverter Reference Design TIDA-00778 参考设计 Half-bridge Driver
Electronically Commutated Motor Reference Design for HVAC Blowers with Low BOM Cost TIDA-01353 参考设计 Half-bridge Driver
High Voltage Stepper Driver Reference Design TIDA-01227 参考设计 Half-bridge Driver
Motionfire 电机控制参考设计(FireDriver 模块) MOTIONFIRE-MOTORCONTROL-REF 参考设计 Half-bridge Driver
Multiple Channels of High Density LED Control for Automotive Headlight Applications TIDM-AUTO-DC-LED-LIGHTING 参考设计 Half-bridge Driver
o Low-Voltage, 50A Sensorless-FOC for Brushless DC or Permanent Magnet Motors Reference Design TIDM-1003 参考设计 Half-bridge Driver
Power Supply Reference Design with Single Layer PCB and UCC29950 LLC+PFC Combo Controller PMP11237 参考设计 Half-bridge Driver
SM72295 具有集成电流感测放大器的全桥栅极驱动器评估模块 SM72295EVM 评估模块和开发板 Half-bridge Driver
SolarMagic&#153; SM3320-BATT-EV 充电控制器参考设计 SM3320-BATT-EV 参考设计 Half-bridge Driver
UCC27201A Evaluation Module with Power Stage UCC27201AEVM-328 评估模块和开发板 Half-bridge Driver
UCC27212 Evaluation Module with Power Stage UCC27212EVM-328 评估模块和开发板 Half-bridge Driver
UCC27710 620V, 0.5-A, 1.0A High-Side Low-Side Gate Driver Evaluation Module UCC27710EVM-005 评估模块和开发板 Half-bridge Driver
UCC27714 600W 相移全桥转换器评估模块 UCC27714EVM-551 评估模块和开发板 Half-bridge Driver
UCC29950EVM-631 300W PFC/LLC 离线 AC/DC PSU 模块 EVM UCC29950EVM-631 评估模块和开发板 Half-bridge Driver
UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 UCD3138HSFBEVM-029 评估模块和开发板 Half-bridge Driver
低功耗可穿戴 TX 参考设计 TIDA-00415 参考设计 Half-bridge Driver
具备 PFC 的通用交流输入、30V(最大值)/6A 输出铅酸电池充电器参考设计 PMP10110 参考设计 Half-bridge Driver
具有增强型数字隔离器的灵活型高电流 IGBT 栅极驱动器参考设计 TIDA-00448 参考设计 Half-bridge Driver
具有直流总线电压纹波补偿的 230V、250W、高效 BLDC 电机驱动参考设计 TIDA-00472 参考设计 Half-bridge Driver
具有集成 MPPT 充电器的太阳能街灯 TIDA-00121 参考设计 Half-bridge Driver
具有高侧/低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC TIDA-00381 参考设计 Half-bridge Driver
双向非隔离式降压升压转换器 TIDM-BUCKBOOST-BIDIR 参考设计 Half-bridge Driver
基于 UCC28250 的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块 PMP8878 参考设计 Half-bridge Driver
基于 UCD3138 数字控制器的 1/8 砖型隔离式 DC/DC 电信电源模块 PMP8877 参考设计 Half-bridge Driver
太阳能 MPPT 充电控制器 TIDA-00120 参考设计 Half-bridge Driver
数控非隔离式 DC/DC 降压转换器参考设计 TIDM-DC-DC-BUCK 参考设计 Half-bridge Driver
汽车类 48V 1kW 电机驱动参考设计 TIDA-00281 参考设计 Half-bridge Driver
汽车级数控升压电源 TIDA-00282 参考设计 Half-bridge Driver
用于 36V 电动工具的具有 PFC 和 LLC 的 230V、400W 高效电池充电器 TIDA-00355 参考设计 Half-bridge Driver
用于 Solar Microinverter 的 DC/DC 和 DC/AC 块的完整门驱动和偏置电源解决方案 PMP9461 参考设计 Half-bridge Driver
用于三相逆变器系统的隔离式 IGBT 栅极驱动器评估平台参考设计 TIDA-00195 参考设计 Half-bridge Driver
用于住宅逆变器的集成栅极驱动器 PMP9455 参考设计 Half-bridge Driver
用于汽车类双向 48V-12V 转换器的 672W 高度集成参考设计 TIDA-00558 参考设计 Half-bridge Driver
用于电信以及商用电源的 1kW 三轨隔离式 DC/DC 数字电源 (-8V@.25A) PMP4333 参考设计 Half-bridge Driver
适用于 D 类放大器的通用输入 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计 PMP10215 参考设计 Half-bridge Driver
适用于低频离线 UPS 和逆变器且不带散热器的 650W 功率级参考设计 TIDA-01292 参考设计 Half-bridge Driver
适用于刷式直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 参考设计 Half-bridge Driver
适用于双极步进驱动的 75V/10A 保护型全桥功率级参考设计 TIDA-00210 参考设计 Half-bridge Driver
适用于电信应用的、采用数字控制的 600W 半砖型 DC-DC 转换器 - 参考设计 PMP4320A 参考设计 Half-bridge Driver
适用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计 TIDA-00653 参考设计 Half-bridge Driver
采用 MPPT 的并网太阳能微型逆变器 TIDM-SOLARUINV 参考设计 Half-bridge Driver
采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计 PMP7246 参考设计 Half-bridge Driver
针对能量存储和直流家用解决方案的高效通用型双向电源转换器 TIDA-00476 参考设计 Half-bridge Driver
降压升压 (12V@6A) PMP2490 参考设计 Half-bridge Driver
高效 350W 交流/直流电源参考设计 PMP11303 参考设计 Half-bridge Driver
高效 400W 交流/直流电源参考设计 PMP11064 参考设计 Half-bridge Driver
高效 410W 交流/直流电源参考设计 PMP11282 参考设计 Half-bridge Driver
高效、200V/520W LLC 串联谐振转换器参考设计 PMP10949 参考设计 Half-bridge Driver

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs