电源管理

直流/直流电源模块

创新型解决方案满足设计条件限制

TI 丰富的直流/直流模块产品组合可将电感器、FET、补偿和其他无源组件融入同一封装内,简化原型设计、设计和制造过程。使用一个模块可以降低设计和验证方面的工程时间,帮助缩短许多应用的开发周期,这些应用包括私人电子设备、工业设备和通信设备。

查找您的电源模块

TI 拥有业界最为多样化的直流/直流电源模块产品组合,涵盖各种输入电压和输出电流,并采用各种各样的封装选项。使用下面的图形,探索电源模块产品组合并查找适合您的设计的正确器件。

High current open frameHigh current QFN Med current QFN High current leaded Low voltage QFN Med voltage QFN Med current leaded Low voltage microsip Med voltage microsip Wide voltage QFN

按照封装类型选择器件

MicroSiP™ 封装类型

MicroSiP™

高性能、最小的尺寸和最高可达 430 mW/mm³ 的高功率密度能够很好的满足空间受限型应用的需求。

引线式封装类型

引线式

TO-PMOD 引线式封装具备特色的单独接地垫和可用探针的引脚,方便轻松进行原型设计和安装。

QFN 封装类型

QFN

使用无引线封装的 QFN 模块的尺寸极小,方便实现高密度设计。

开放式架构封装类型

开放式框架

使用 SMD 或通孔接口引脚在 PC 基板上构建非隔离式直流/直流转换器功率模块。

按照输入电压等级选择器件