1W & 2W 微型模块
专为信号链、工业控制和数据采集应用而设计。
TI 的 1W 和 2W 隔离式直流/直流模块产品系列专为信号链、工业控制和数据采集应用而设计,在此类应用中需要通过隔离来实现防噪性能和/或防止接地环路。
微型模块特色
- 单路和双路输出
- 隔离能力高达 3KV
- PDIP,SO-28
- 垂直 SIP 封装
1W and 2W Miniature Isolated DC/DC Converter Selector Guide (Rev. D)
有关更多信息,请查看 1W/2W 隔离式直流/直流模块产品选择器指南。
特色微型模块