电源管理

线性稳压器 (LDO) – 工具与软件

特色评估模块

LP5910DRV18EVM

超低噪声、300mA 线性稳压器评估模块

LP5912DRV18EVM

超低噪声、500mA 线性稳压器评估模块

TPS7A85EVM-754

高电流 (4A) 高精度低噪声 LDO 电压稳压器评估模块

WEBENCH® 设计器

TPS7A84EVM-753

高电流 (3A) 高精度低噪声 LDO 电压稳压器评估模块

LM317A-337N-EVM

3 端子可调节稳压器评估模块

<Horizontal Rule is not displayed>

特色 TI 设计

  • TIDA-00378 - 采用双路 LDO 进行动态电压调节
  • TIDA-00571 - 适用于为高保真音频应用供电的低噪声高 PSRR LDO 参考设计
  • TIDA-00598 - 适用于 CC256X 蓝牙控制器的低噪声小型电源管理参考设计
  • TIDA-00599 - 适用于与超低电压 MSP430 进行交互的器件 LP5910 和 TPS61221 电源参考设计
  • TIDA-00718 - 适用于 CMOS 图像传感器的小尺寸、低噪声和高 PSRR 电源参考设计
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>