电源管理

利用我们的 LDO 线性 稳压器改进您的系统性能

我们拥有极为丰富的 LDO 产品系列,能为您提供合适的产品

低压降 (LDO) 线性稳压器是一种简单而又经济的方法,可在多种应用中调节由较高电压输入产生的输出电压。浏览我们的 500 多种器件产品组合,这些产品具有多种特性,包括低噪声、宽输入电压 (VIN)、小封装尺寸、低静态电流 (IQ)、处理器连接和业界首款智能交流/直流线性稳压器。

低噪声

利用我们的超低噪声 LDO 优化信号完整性。

低 IQ

利用我们的低静态电流 LDO,在多种应用中省电。

宽输入电压

利用我们具有宽输入电压范围的强大 LDO,提高系统可靠性。

小尺寸

利用我们的小尺寸、高性能 LDO 缩小解决方案的尺寸。

具有业界低静态电流 (25nA) 的超小型 LDO 稳压器

此超小型 LDO 将低 IQ 与快速瞬态响应相结合,可延长系统寿命并提高性能。TPS7A02 有助于将解决方案尺寸减小 70%,延长应用运行时间和电子产品的电池寿命。

开始查看精选技术内容

LDO Basics

LDO 是一种调节由较高电压输入产生的输出电压的简单方法。阅读此电子书以了解 LDO 电源设计的基本元素。

Low Dropout Regulators Quick Reference Guide

在此指南中,您将能够按主要参数和应用分类方式找到我们最热门的低压降稳压器和线性稳压器。

A Topical Index of TI LDO Application Notes

本文档收录了有关各种线性稳压器主题的应用手册。

特色 LDO 资源

浏览完整的板级和系统级参考设计电路,帮助您快速评估和定制电源系统。

按参数搜索任何供应商的线性稳压器,查找我们的相似器件。

访问 TI E2E™ 社区,提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。

技术文章

LDO 线性稳压器技术文章