电源管理

线性稳压器 (LDO) – 应用

TI 具有业界最多的 LDO 和线性稳压器产品系列、设计资源和全球电源专家,可帮助您缩短应用的上市时间。无论您是正在寻找具有高性能、低噪声还是低 Iq 的部件以用于下一个设计,TI 均可帮助您轻松快速地找到合适的部件。

个人电子产品

TI 的小尺寸、低噪声和低 Iq LDO 可满足当今个人电子产品的复杂性和密度要求,同时可提供高性能并最大限度地缩减占用的空间。

适用于个人电子产品应用的LDO

工业

工业应用通常具有大型电压瞬变或电压故障要求,并且需要延长电池寿命。来自 TI 的高性能 LDO 通过提供可接受宽输入电压(高达 60V)、的24V 供电电压,可维持备用电池运行的低静态电流 (<5uA) 以及可耐受高温环境的宽温度级的特性来满足您的需求。

汽车

TI LDO 提供业界领先的保护功能,可满足当今车身电子产品、动力传动、混合动力电动汽车 (HEV) 和被动安全应用的严格要求。TI LDO 还可实现有助于提高驾驶员警觉性的 ADAS 设计,以及可帮助提升驾驶员车内体验的信息娱乐系统和仪表组设计。

适用于汽车应用的LDO

通信设备

TI 的高性能 LDO 可为无线通信和网络设计提供清洁、高效且精准的电源。凭借其宽带宽纹波抑制 (PSRR) 和低噪声输出,它们对 SNR、SFDR 和抖动进行了优化。TI LDO 还通过在宽输入 (0.9V – 6.5V) 和输出 (0.8V – 5.5V) 电压范围内运行提高了电源效率。