电源管理

标牌 & 大型显示屏 LED 驱动器

德州仪器 (TI) 可提供一系列 16-48 通道输出的大型 LED 显示驱动器解决方案,适用于音乐会显示屏、广告牌和告示牌等标牌应用。这些高性能 LED 驱动器既可支持需要视频显示驱动器专用技术的大型视频屏幕,实现生动成像,亦可支持只有文本/字符的大型简单显示屏。在设计资源和技术支持的有力支持下,TI 的标牌 LED 显示驱动器可帮助您更加快速地将自己的设计推向市场。

signage-linear

24 - 48 通道输出

更高密度的 LED 驱动器,适用于更高端显示屏:8 RGB (24=8x3) 和 16 RGB (48=16x3)。

16-channel-signage-LED-driver

16 通道输出

基本开/关型驱动器,适用于标牌、广告牌和低端至中端视频显示屏。PWM 型驱动器,适用于中端至高端视频显示屏。

特色产品

TLC5958

具有预充电 FET 的 48 通道 16 位 ES-PWM LED 驱动器

TLC59581

具有预充电 FET 的 48 通道 16 位 ESPWM LED 驱动器

TLC59582

具有预充电 FET、LOD Caterpillar 的 48 通道 16 位 ESPWM LED 驱动器

TLC59116

16 位快速模式增强版 (FM+) I2C 总线恒流 LED 灌电流驱动器

技术资源

数字标牌快速参考指南

使用此快速参考指南查找适合数字标牌应用的 LED 驱动器

特色参考设计

带有高度多路复用功能的 64x64 全色 (R/G/B) LED 矩阵参考设计

LED 技术支持

阅读 TI E2E 社区中的最新博文,了解我们的专家对于 LED 驱动器的见解。