电源管理

利用我们的 RGB 和白光 LED 驱动器

为您的设计增添几分色彩

我们广泛的 RGB 和白光 LED 驱动器产品系列可满足工业、通信和个人电子产品应用领域对人机界面和炫彩效果不断增长的市场需求。无论您是需要在可视门铃上设计一个彩色灯环、在无线扬声器上设计一个舞灯还是在路由器上进行连接验证,我们总有一款 LED 驱动器可以满足您的系统要求。

具有高分辨率 PWM 调光的 LED 驱动器

全新的 12 位 29kHz 驱动器系列可实现最佳色彩和亮度以及零可闻噪声。高分辨率 PWM 发生器极大地改善了利用人机界面的应用中的用户体验。

具有可编程照明引擎的 LED 驱动器

具有独特可编程照明引擎功能的 LED 驱动器,利用该功能,LED 驱动器可以在无需 MCU 控制的情况下自动运行,从而降低系统功耗。

按拓扑分类的 LED 驱动器

按拓扑分类的 LED 驱动器

具有集成直流/直流转换器的 RGB 和白色 LED 驱动器,可提高效率、减少布板空间、简化实施和缩短上市时间。选择以下的拓扑。

按 LED 配置浏览

我们的 RGB/白光 LED 驱动器产品系列包含专为某些 LED 配置而设计的器件。请根据以下准则找到最符合您系统需求的 RGB LED 驱动器或白光 LED 驱动器。

对于更复杂的 LED 指示灯应用,可能需要 RGB 环配置。常见应用包括可视门铃、电器、智能电子锁和无线扬声器。

LED 驱动器也可用于简单的 LED 状态指示,如 IP 会议电话、路由器和显示面板等应用。

特色参考设计

技术资源

利用适用于 LP5018/24/30/36 器件的 GUI 快速启动超平滑 RGB LED 的开发。

您是否联网了?如果您正在阅读这篇博客,那绝对联网了!您会通过家用电脑、平板电脑、智能手机、汽车、图书馆或咖啡店连接到互联网。

阅读 TI E2E™ 论坛中的最新博文,了解我们的专家对于 LED 驱动器的见解。

精选视频