RGB LED 驱动器

可增强用户体验的 LED 指示和动画功能

parametric-filter查看所有产品
您是否希望通过 7 段或点阵 LED 添加简单的状态指示,或者为人机界面 (HMI) 应用实现色彩丰富、响应灵敏的 LED 图形?我们提供具有或不具有独立调光控制的灵活选项,可满足任何一种要求。探索我们的产品系列,找到符合您的通信接口需求、可改善亮度均匀性,并提供高精度调光的 RGB LED 驱动器。

按类别浏览

按驱动器类型选择
多通道

用于 LED 直接驱动的多达 48 通道 LED 驱动器。提供灵活的调光选项,包括简单的开/关、模拟调光和 PWM 调光。

矩阵

具有集成扫描开关的时间多路复用方案,可通过单个器件驱动数十至数千个 LED 点。具有灵活调光选项的 I2C 和 SPI 可满足各种要求。

查找您的 RGB LED 驱动器

LP5810
RGB LED 驱动器

具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.236

LP5812
RGB LED 驱动器

具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.354

LP5811
RGB LED 驱动器

具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 通道 RGBW LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.5

LP5813
RGB LED 驱动器

具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.612

LP5860T
RGB LED 驱动器

具有 8 位模拟和 8/16 位 PWM 调光的 11 x 18 高电流 LED 矩阵驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.788

LP5868T
RGB LED 驱动器

具有 8 位模拟和 8/16 位 PWM 调光的 8 x 18 高电流 LED 矩阵驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 0.788

技术资源

视频系列
视频系列
RGB LED 驱动器
本培训介绍了有关 RGB LED 的重要概念和独特的 RGB LED 功能,该功能使 LED 驱动器能够自主运行。
技术文章
技术文章
在五分钟内掌握 LP586x 器件和 LED 矩阵应用
本文提供有关 LP586x 器件的常见问题解答,包括有关设置、调光配置、数据刷新模式的信息,以及更多技术资源的链接。
技术文章
技术文章
在五分钟内掌握 LP50xx 器件
本文提供有关 LP50xx 器件的常见问题解答,包括有关设置、混色的信息,以及示例代码链接。

设计和开发资源

参考设计
各种 LED 环形灯照明图案参考设计
此参考设计实现了人机界面场景,可在利用两个 LP5024 LED 驱动器的 LED 环形灯上呈现逼真的照明图案。设计利用复杂的照明图案和恒压电源帮助解决终端设备的常见难题。此设计还可利用模拟调光特性调节 LP5024 的亮度,而不会影响动态环境光感应的照明图案对比度。
参考设计
具有接近传感和 LED 动画效果的电容式触控用户界面参考设计
The TIDA-01559 is a Human Machine Interface (HMI) reference design that uses the MSP430FR2522 MCU and LP5569 device, and can achieve extremely low standby power consumption and offload the resources of the MCU with LED engine control. This solution can be used anywhere a low-power consuming HMI (...)
参考设计
具有抗日光功能的宽范围(120° FOV,1.6 米)接近传感参考设计
宽视场 (FoV) 接近传感越来越普遍和重要,非常适合许多应用中的人员检测。该参考设计使用光学飞行时间 (ToF) 技术来构建具有成本效益的小型接近传感器系统。带有三个外部 NIR LED 和一个光电二极管的单个接近和距离传感器 AFE (OPT3101) 可覆盖总角度数为 120° 的宽视场 (FoV) 范围,并可输出人员活动的准确距离。

与RGB LED 驱动器相关的参考设计

使用我们的参考设计选择工具,找到最适合您应用和参数的设计。