电源管理

通用照明 LED 驱动器

TI 提供业界超广泛的 LED 通用照明产品系列,非常适合应对各种设计挑战 - 高性能、长 LED 寿命和符合 EMI 要求。 我们全面的工业照明 IC 产品系列涵盖广泛的 LED 驱动器,从灵活的直流/直流和交流/直流控制器和集成转换器到创新的交流线性解决方案和矩阵管理器 IC,不胜枚举。

led-driver

直流/直流转换器 LED 驱动器

led-driver

直流/直流控制器 LED 驱动器

led-driver

LED 矩阵管理器

按应用浏览

照明

宽输入电压直流/直流、交流/直流和交流/线性器件,适用于室内、室外和 LED 灯泡及管道改造,可提高系统性能并缩短上市时间。

factory-automation

场致动器和机器视觉照明解决方案,可提高系统性能并缩短上市时间。

building-automation

宽输入电压直流/直流 LED 解决方案,专用于安防摄像机应用。 

设备

宽输入电压直流/直流、交流/直流和交流/线性器件,适用于从冰箱到洗衣机和风扇等各种应用。 

personal-electronics

高亮度 LED 和 IR LED 驱动器,可在采用高输入电压的系统中提高效率、减少电池消耗和优化电源轨。

企业

具有高级调光、高对比度和快速动态响应的宽输入电压 直流/直流驱动器,可提高下一代 LED 和激光投影仪的性能。

特色产品

TPS92515

2 A LED 驱动器、具有集成式 NFET 、高侧电流感测和分流器 PWM 调光功能、能够

TPS92692

高精度具备扩展频谱调制功能的 LED 控制器和内部 PWM 发生器

TPS54201

4.5 V 至 - 28 V 输入电压、同步降压 LED 驱动器

BLOG

精选博客


技术资源

查看 TIDA-00750、TIDA-01095、TIDA-01096 等特色 LED 照明参考设计或查看所有 LED 照明设计。

阅读最新博文,了解我们专家对于 TI LED 驱动器解决方案的见解。