电源管理

闪光灯 LED 驱动器

充分挖掘相机的潜力

我们的闪光灯 LED 驱动器集高功率密度与大电流容量双重优势于一体,适用于从智能手机到销售终端扫描仪等众多低功率到高功率 LED 驱动器应用。


单 LED

使用最高 1.5A 的电流驱动单个 LED,呈现完美画质。


多个 LED

使用最高 1.5A 的电流分别或共同驱动多个 LED。


面部识别

在不同配置中驱动单路或双路 LED,以便投射已知图案进行面部识别。

特色产品

LM3643-flash-led-drivers

电流高达 1.5A 的双 LED 闪光灯驱动器

LM36010-flash-led-drivers

LM36010 同步升压 LED 闪光灯驱动器

技术资源

精选技术内容

了解闪光灯 LED 驱动器的一般用途和红外 (IR) LED 应用

阅读我们的技术文章中关于各种闪光灯 LED 驱动器系统设计主题的内容。

在TI 的 E2E 论坛中提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。