电源管理

借助 TI 的 LED 驱动器 IC,给您的设计带来灵光

TI 广泛的 LED 驱动器 IC 产品系列、设计工具和技术资源可帮助您为自己的设计添加创新照明功能。通过两种不同的方法搜索适合您的系统的最佳器件:按您的设计中 LED 的功能或按 LED 驱动器电源的拓扑。

 

按 LED 应用领域浏览

您想用您的 LED 做什么?浏览以下部分,了解 TI LED 驱动器器件的综合选择(按系统设计中 LED 的常用功能分类)。

灯饰和普通照明 LED 驱动器

灵活和创新的交流/直流、直流/直流和交流线性解决方案,适用于家庭、办公或工业应用中的普通 LED 照明。

背光 LED 驱动器

具有精确和平滑的调光控制的直流/直流转换器,适用于 LCD 面板背光照明。

RGB 和白光 LED 驱动器

报告设备状态或添加迷人色彩效果。TI 提供简单的指示灯驱动器和带有片上存储器的 RGB 控制器,适用于图形生成。

汽车 LED 驱动器 IC

直流/直流和线性 LED 驱动器适用于汽车和售后市场车外照明车内灯饰、信息娱乐系统和仪表组。

闪光灯驱动器 IC

高亮度、脉冲电流 LED 驱动器解决方案适用于摄像机、警报设备和扫描仪等。

标牌和大型显示屏 LED 驱动器

恒定电流 LED 灯串控制产品适用于具有多达 48 通道的大型 LED 显示屏。

按拓扑浏览

TI 的许多 LED 驱动器都具有集成型直流/直流稳压器,可简化您的设计流程。在我们的 交流/直流、 直流/直流和 线性拓扑中,查找您的首选器件。 

特色 LED 驱动器技术资源

浏览有关 LED 驱动器的大量培训视频。

按照参数搜索任意供应商的 LED 驱动器,查找相似的 TI 器件。

在 TI E2E™ 社区中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题