电源管理

背光 LED 驱动器

延长电池寿命,减低电路板空间要求并提升 LCD 屏幕性能

TI 拥有超过 100 多种背光 LED 驱动器产品系列,可在多种显示尺寸的个人电子产品、工业及汽车应用中增强用户体验。它们可延长电池寿命,降低电路板空间要求,并可通过改进调光方法提升 LCD 屏幕性能。还可通过 EMI 降噪技术、可选开关频率和故障保护通知来提升系统性能。


个人电子产品

背光 LED 驱动器具有一流特性,适用于各种应用和屏幕尺寸。

  • 高效率
  • 小尺寸解决方案
  • PWM 和 I²C 接口
  • 广泛的输入和输出电压范围

汽车

通过汽车认证的背光 LED 驱动器适用于信息娱乐显示、仪表组、平视显示屏等。

  • 输出功率 >40W
  • 调光比率高达 32,000:1
  • 强大的故障处理与报告
  • 广泛的输入和输出电压范围 (3V – 48V)

工业

适用于工业应用的高功率和可靠背光 LED 驱动器,支持从 2 英寸到 24 英寸以上的屏幕尺寸。

  • 简单的 PWM/I²C/SPI 控制
  • 输入电压:2.5V – 30V
  • 输出电压高达 120V,支持 120W 功率
  • 引线式封装,更容易目视检查

按主要特性浏览

按影响显示性能的主要特性搜索背光 LED 驱动器。

I2C 控制

通过 I2C 数字接口控制背光 LED 驱动器,以优化性能并增强用户体验。

简单控制

背光驱动器实现了高性能和简单的 PWM 接口之间的平衡,可控制调光和开/关定序。

能够驱动 70 个以上的 LED

背光 LED 驱动器具有为需要 70 个以上 LED 的显示屏提供充足输出电源的能力。

技术资源

进一步了解可支持无线连接、处理器、视频、音频、触摸屏控制器和电源管理的 TI 平板电脑和电子书解决方案。

基于环境光和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

阅读 TI E2E 社区中的最新博文,了解我们的专家对于 LED 驱动器的见解。

BLOG

背光 LED 驱动器专题博客