电源管理

LCD & OLED 显示电源和驱动器

帮助您实现最佳图像质量和最小解决方案尺寸

TI 的显示电源产品系列包括 LCD 显示偏置、电平转换器和伽玛缓冲器以及 OLED 电源。这些器件可实现超高的效率,同时最大限度减小功率损耗,并帮助您在个人电子产品、工业和汽车应用中实现最佳画质。

AMOLED 偏置电源

AMOLED 偏置电源旨在提供卓越的对比度和色域,同时保持高效率。这些器件适用于从 1 英寸可穿戴产品解决方案到笔记本电脑面板的各种屏幕尺寸。

LCD 偏置电源

LCD 偏置电源解决方案提供基本电源轨,例如 AVDD、+/-AVDD、VGH 和 VGL 以便为显示面板的栅极与源极驱动器供电。可以集成其他功能,例如 VCOM、伽玛缓冲器和其他电源轨。

LCD 电平转换器

电平转换器支持面内栅极 (GIP) 显示技术,这通常能够比非 GIP 显示提供更高的成本效益和更窄的屏幕边框。

LCD 伽玛缓冲器和 VCOM 缓冲器

可编程伽玛缓冲器可确定显示的色彩曲线形状,从而实现更精确的色彩还原。

特色产品

TPS65132

适用于智能电话和平板电脑尺寸 LCD 显示屏中双极电源驱动器 (+/-AVDD) 的分离轨转换器

TPS65680

用于 GOA/GIP 显示并具有 OCP 的 2 路输入、18 通道可配置电平转换器

TPS65150

用于隔离开关并具有 GPM、VCOM 缓冲器和栅极驱动器的 3 通道 LCD 偏置电源

BUF16821

具有集成双列存储器的 16 通道伽玛电压发生器和 Vcom 校准器

配套器件

查看 TI 面向侧入式和直下式 TFT 显示屏并具有互补性的高效率、高功率、空间优化型背光解决方案组合。

在信息娱乐系统应用中通过一根 STP 电缆或同轴电缆传输视频、音频等。

可扩展解决方案可用于改善高分辨率视频和图像的信号完整性。

技术资源

使用此选择工具快速查找符合设计需求的 LCD 或 AMOLED 显示电源产品。

在 TI 的 E2E™ 社区中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题