电源管理

LCD 偏置电源和电平转换器解决方案

小尺寸解决方案到大尺寸偏置和电平转换器器件

TI 的 LCD 解决方案产品组合支持 1 至 100 英寸的显示面板尺寸。产品范围从提供标准电源轨(例如,AVDD、VGH 和 VGL)的基本电源管理 IC (PMIC) 到包含各种功能(例如,可编程 VCOM 缓冲器、栅极电压定型、可编程定序和 I2C 接口)的更复杂器件。该产品组合还包括电平转换器(适合采用 GIP 技术的显示)以及可编程伽玛缓冲器(适合需要精确色彩还原的应用)。该产品组合中集成程度最高的产品将 LCD 偏置、电平转换器和伽玛缓冲器功能结合到一个器件中。

LCD 偏置

LCD 偏置电源解决方案提供基本电源轨,例如 AVDD、+/-AVDD、VGH 和 VGL 以便为显示面板的栅极与源极驱动器供电。可以集成其他功能,例如 VCOM、伽玛缓冲器和其他电源轨。

LCD 电平转换器、LCD 伽玛缓冲器

电平转换器支持 GIP 显示技术,这通常能够比非 GIP 显示提供更低的成本和更窄的屏幕边框。可编程伽玛缓冲器可确定显示的色彩曲线形状,从而实现更精确的色彩还原。

集成器件

LCD 偏置、电平转换器、伽玛缓冲器和/或背光的集成能够将所有功能融入一个器件中,有助于适应小型解决方案。

特色产品

TPS65132

适用于智能电话和平板电脑尺寸 LCD 显示屏中双极电源驱动器 (+/-AVDD) 的分离轨转换器

TPS65197

具有放电功能的 8 通道电平位移器,适用于 LCD 显示应用,例如笔记本电脑、监视器和电视

特色参考设计

PMP9781

适用于便携式音频应用的小型高效分离轨电源参考设计

PMP9780

且具有 M-Bus 和 RS-485 协议转换的数据收集器参考设计: 使用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源参考设计

技术资源

提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。