电源管理

AMOLED 解决方案

涵盖从 1 英寸可穿戴产品解决方案到笔记本电脑面板尺寸的各种屏幕尺寸。

效率

效率

AMOLED 显示屏弃用 WLED 背光,其功耗由 AMOLED 偏置电源的效率确定。提供最高效率,可降低总体功耗、增加电池运行时间和防止器件过热。

高性能

高性能

AMOLED 显示屏具有卓越的对比率和色饱和度。TI 的 AMOLED 解决方案旨在实现高输出电压精度、出色的线路和负载调节以及低电压纹波。

优化

优化

TI 的全面 AMOLED 偏置产品组合提供适合您的 AMOLED 面板的解决方案。只要选择正确的额定电流、输出电压和序列时序,就可以实现超小解决方案尺寸。

特色产品

TPS65632

适用于小外形尺寸的三路(AVDD、ELVSS、ELVDD)AMOLED 偏置电源

TPS65631W

适用于屏幕尺寸小于 3 英寸的可穿戴智能手表应用的双路(ELVSS、ELVDD)AMOLED 偏置电源

技术资源

提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。