电源管理

电压与电流限制保护 – 工具与软件

查看一般工具和软件 电压与电流限制保护

13 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
DLP® LightCrafter™ DLPLIGHTCRAFTER 开发套件 Voltage & Current Limit Protection
LM34904EVM 评估模块 LM34904EVM 评估模块和开发板 Voltage & Current Limit Protection
MSP432P401R LaunchPad MSP-EXP432P401R 评估模块和开发板 Voltage & Current Limit Protection
PMP21065 95VAC-130VAC to 24V/72W Flyback Reference Design PMP21065 参考设计 Voltage & Current Limit Protection
Size and Cost Optimized Binary Module Reference Design Using Digital Isolator with Integrated Power TIDA-00847 参考设计 Voltage & Current Limit Protection
TPS22945 评估模块 TPS22945EVM-082 评估模块和开发板 Voltage & Current Limit Protection
TPS22946 限流负载开关评估模块 TPS22946EVM-499 评估模块和开发板 Voltage & Current Limit Protection
支持音频和充电功能的 USB Type-C 和供电迷你坞参考设计 TIDA-01243 参考设计 Voltage & Current Limit Protection
支持音频和充电的 Type-C 迷你坞板评估模块 USB-CTM-MINIDK-EVM 评估模块和开发板 Voltage & Current Limit Protection
汽车车身控制模块驱动器参考设计 TIDA-00296 参考设计 Voltage & Current Limit Protection
适用于机顶盒的电源开关参考设计 TIDA-01451 参考设计 Voltage & Current Limit Protection
采用16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计 TIDA-01214 参考设计 Voltage & Current Limit Protection
采用远程摄像机和雷达模块的 ADAS 传感器互连参考设计板 TIDA-00271 参考设计 Voltage & Current Limit Protection

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>