电源管理

集成负载开关 – “应用”中进行了删除

固态硬盘 (SSD)

SSD 需要确保最高等级的数据安全和完整性,要求具有针对热插拔、过流、过压、瞬变等事件的高级别保护。TI 负载开关和电子保险丝在小型封装中提供针对电力输送、保护和监控的集成解决方案。

ssd

优势

  • 如果 SSD 断电,利用滞留的储能来保存重要的用户数据
  • 集成式电源正常电压监控功能避免了使用单独的监控电路
  • 实现支持可编程限流的智能电源管理

特色

  • 支持 SATA™ 器件睡眠标准 (95uA IQ)
  • 集成反向电流保护,适用于电源多路复用和“最后关头”的滞留能量
  • 通过 UL2367 认证

方框图

元件 说明 TI 参考设计
TPS25940 18V, 5A, 42-mO eFuse with Integrated Reverse Current Protection and DevSleep Support

-SSD Power Delivery

-Reduce Diode Losses in Redundant Systems with Integrated Power MUXes

-Last Gasp Hold Up Energy Storage Solution

-eFuse Power Switch with DevSleep SATA Interface

-Load Switches for Power MUXing & Reverse Current Blocking

TPS25925 5V, 5A, 30mO eFuse with Programmable +/-15% Accurate Current Limit
TPS22966 5.5V, 6A Dual-Channel Load Switch with Adjustable Rise Time
TPS22954 5.7V Load Switch with Voltage Monitoring and Quick Output Discharge

平板电脑

随着添加的功能越来越多(例如无线电、传感器和接口端口),新一代的平板电脑变得越来越复杂和紧凑,TI 负载开关解决方案意在改善平板电脑设计。较多的组件数目带来了电池寿命和电路板尺寸方面的问题,但是其中每个问题都可以通过添加负载开关来解决。此外,TI 的负载开关解决方案可以包含其他若干功能,例如反向电流保护、限流和快速输出放电。立即开始使用负载开关来设计更省电、空间效率更高的平板电脑。

平板电脑

优势

  • 降低流向未用组件的电流,延长电池寿命
  • 使用集成负载开关取代分立解决方案,从而减少零件数目
  • 使用面积低至 0.8mm x 0.8mm 的器件节省电路板空间

特色

  • 某些器件上的关断电流小于 1μA
  • 反向电流保护
  • 快速输出放电

方框图

元件 说明 TI 参考设计
TPS22902
3.6V, 0.5A, 83mO Load Switch with Quick Output Discharge
Power Regulation & Distribution for Intel SkyLake™ Processor Platform
TPS22908
3.6V, 1A, 30mO Load Switch with Quick Output Discharge
TPS22922B
3.6V, 2A, 16mO Load Switch with Quick Output Discharge

可穿戴设备

可穿戴设备的体积越来越小,客户需要的功能却越来越多。 这给开发人员带来了压力,他们需要在不牺牲性能的前提下延长电池寿命。 使用 TI 的集成负载开关后,开发人员可降低功耗并增强保护性,同时将对电路板尺寸的影响降至最低。

可穿戴设备

优势

  • 减少子系统和其他组件中的泄露电流,延长电池寿命
  • 保护系统免受涌浪电流和其他电流峰值的影响
  • 使用体积低至 0.8mm x 0.8mm 的集成负载开关取代分立解决方案,从而减少器件数目并节省电路板空间

特色

  • 某些器件上的关断电流小于 1μA
  • 封装尺寸低至 0.8mm x 0.8mm
  • 反向电流保护
  • 快速输出放电
  • 限流
  • 上升时间受控

方框图

元件 说明 TI 参考设计
TPS22915
5.5V, 2A, 38mOhm Load Switch with Quick Output Discharge
Load switch based ship mode reference design for wearables
TPS22920
3.6V, 4A, 5.3mO Load Switch with Quick Output Discharge
TPS22925
3.6V, 3A, 10.3mO Load Switch with Quick Output Discharge and Reverse Current Protection
TPS22946
5.5V, 0.2A, 400mO Selectable Current Limit Load Switch

工业 PC(COM Express 模块)

工业 PC 是尺寸超级受限的产品,要求 COM Express 模块的尺寸仅为一张名片大小。负载开关可帮助设计人员节省出宝贵的电路板空间,有助于在小尺寸(通常 <2mm2)中实现处理器电源定序。

工业

优势

  • 采用节省空间的解决方案来分配电压轨,从而实现处理器电源定序
  • 集成电压监视器 (PG + SNS) 有助于电源定序 & 降低系统损坏的风险。
  • 可用于电源多路复用应用的集成反向电流保护

特色

  • 小封装尺寸(低至 0.76mm x 0.76mm)
  • 低导通电阻(低至 4.4mO)
  • 封装相同 (TPS22954),但集成了电压监测和软启动

方框图

元件 说明 TI 参考设计
TPS22954
5.7V, 5A, 14mOhm Load Switch with Voltage Monitoring and Quick Output Discharge
Parallel Load Switches for Higher Output Current & Reduced ON-Resistance Reference Design
TPS22920
3.6V, 4A, 5.3mO Load Switch with Quick Output Discharge
TPS22925
3.6V, 3A, 9mΩ Load Switch with Reverse Current Protection and Optional Quick Output Discharge

电子销售终端 (EPOS)

诸如支付终端和条形码扫描仪之类的便携式产品常常需要持续工作一整天才会充电。为此,可使用负载开关在诸如无线电(蓝牙/GPRS)之类的子系统未使用时将它们关闭。

epos

优势

  • 通过禁用未使用的子系统来减少泄露电流,从而最大限度延长电池寿命
  • 采用节省空间的解决方案来分配电压轨,从而进行处理器电源定序
  • 可用于电源多路复用应用的集成反向电流保护

特色

  • 低泄露电流,通常 <1µA
  • 小封装尺寸(低至 0.76mm x 0.76mm)

方框图

元件 说明 TI 参考设计
TPS22915
5.5V, 2A, 38mOhm Load Switch with Quick Output Discharge

-Power Regulation & Distribution for Intel SkyLake™ Processor Platform

-Parallel Load Switches for Higher Output Current & Reduced ON-Resistance Reference Design

TPS22965
3.6V, 0.5A, 83mO Load Switch with Quick Output Discharge
TPS22966
5.5V, 6A, Dual-Channel Load Switch with Adjustable Rise Time

白色家电(电器)

家用电器必须通过 UL60730 才能进入全球市场(对于欧洲,则为 IEC60335-1)。根据 UL60730 & IEC60335-1 中的定义,“低功耗电路”中每个节点的功率 <15W。LPC 可以跳过 H.27.1.4 测试,从而降低成本、风险和缩短上市时间。TPS25921 可以将每个节点的功率限制为 <15W,从而简化 LPC 设计。

设备

优势

  • LPC 将节点功率降低到 <15W,从而减少风险
  • TPS25921 是一种节省空间且易于使用的解决方案,有助于简化 LPC 节点设计。
  • 经 UL 认可的器件有利于进行安全测试

特色

  • 精密电流限制(精度高达 +/-2%)
  • 引线式封装提升了制造灵活性
  • 提供经 UL2367 和 UL60950 认可的器件

方框图

元件 说明 TI 参考设计
TPS25921A
18V, 1.6A, 90mO eFuse with Adjustable +/-2% Accurate Current Limit
Precision Power Limiting Solution
TPS25942A
18V, 5A, 42mO Current Limiting Power MUX eFuse with Integrated Reverse Current Protection, IMON & PG
TPS22945
5.5V, 0.2A, 500mO, 100mA Current Limit Load Switch

智能仪表(电表)

智能仪表的能源管理活动在任何情况下都不能受到影响。为确保这一点,可使用电子保险丝来防止过载、短路、过压等事件。电子保险丝可让主电压轨免受影响,防止降低能源管理的性能。

电表

优势

  • 防止系统遭遇电涌和过载事件等波动
  • 电子保险丝可控制提供的电量
  • 强大的系统设计,可减少故障时间和现场故障率,从而创造更好的整体客户体验。

特色

  • 精密电流限制(精度高达 +/-2%)
  • 引线式封装选项可实现灵活的制造
  • 提供经 UL2367 和 UL60950 认可的器件
元件 说明 TI 参考设计
TPS25921A
18V, 1.6A, 90mO eFuse with Adjustable +/-2% Accurate Current Limit
TPS25942A
18V, 5A, 42mO Current Limiting Power MUX eFuse with Integrated Reverse Current Protection, IMON & PG
TPS25926
12V, 5A, 30mΩ eFuse with Adjustable +/-15% Accurate Current Limit

服务器和网络

服务器需要确保最高等级的数据安全和完整性,要求具有针对热插拔、过流、过压、瞬变等事件的高级别保护。TI 的电子保险丝和负载开关为 HDD 阵列、风扇等应用提供集成电源路径保护和系统监控。负载开关还可以用于对处理器电压轨定序。

enterprise-system

优势

  • 以可调浪涌电流控制、低泄露电流和低导通电阻实现高电源效率
  • 防止出现过压和过流故障
  • 与传统的替换保险丝相比,灵活的故障响应可减少系统停机时间

特色

  • 可用于反向电流保护和电源多路复用/ORing 应用的集成 B2B FET
  • 较低的导通电阻和紧凑的尺寸:单个封装中集成了热插拔 MOSFET 和感应电阻器 (Rsense)
  • 通过 UL2367 认证

方框图

元件 说明 TI 参考设计
TPS25942A
18V, 5A, 42mO Current Limiting Power MUX eFuse with Integrated Reverse Current Protection, IMON & PG

-Load Switches for Power MUXing & Reverse Current Blocking

-Reduce Diode Losses in Redundant Systems with Integrated Power MUXes

-Last Gasp Hold Up Energy Storage Solution

-Safe Startup of a Brushless Fan with TPS2592A eFuse

-Parallel Load Switches for Higher Output Current & Reduced ON-Resistance Reference Design

TPS25925 5V, 5A, 30mO eFuse with Programmable +/-15% Accurate Current Limit
TPS22966 5.5V, 6A Dual-Channel Load Switch with Adjustable Rise Time

信息娱乐系统与仪表组

如今的车辆中配备许多 HMI 产品。随着娱乐需求不断增长,这一趋势催生出更多复杂的系统,而且需要控制车辆中的电源。信息娱乐系统和仪表组的设计类似于大型平板电脑,而且需要更大的 CPU 来进行图形处理。这些设备通常在电源状态过渡中具有更复杂的电源定序需求。这些用例便是负载开关的用武之地。

汽车

优势

  • 系统级省电
    • 应用处理器/MCU 上的电源定序
    • AVS 期间的电源状态过渡
    • 开启/关闭提供给 GPS、娱乐显示屏、无线、AUX 接口的电压轨
    • 与分立式实施方案相比,集成解决方案可节省空间
    • 利用多通道负载开关来控制多个轨
  • 节约电路板空间
    • 与分立式实施方案相比,集成解决方案可节省空间
    • 利用多通道负载开关来控制多个轨   

特色

  • 通过 Pass FET 的压降较低,可最大限度降低
  • 器件中的耗电
    • 低关断电流和 Icc 有助于实现最低功耗。对于满足 WIN8 AOAC 至关重要。
    • 与低电压通用 I/O 兼容
    • 受控的转换率确保最大限度降低浪涌电流

方框图

元件 说明 TI 参考设计
TPS22965-Q1
5.5V, 4A, 16mO 1-Ch Automotive Load Switch with Quick Output Discharge & Adjustable Rise Time

-TFT LCD Display Solution

-Polarity Correcting Isolated CAN reference design

-Automotive Infotainment Guide

TPS22966-Q1
5.5V, 4A, 16mO 2-Ch Automotive Load Switch with Quick Output Discharge & Adjustable Rise Time
TPS22968-Q1
5.5V, 4A 27mO 2-Ch Automotive Load Switch with Quick Output Discharge & Adjustable Rise Time