门驱动器 – 技术文档
具有 UVLO 的低侧栅极驱动器与 BJT 图腾柱的比较
用栅极驱动器取代 BJT 图腾柱可消除风险,因此这种做法已变得越来越流行。本技术说明对 UCC27517 与分立式图腾柱的使用进行了比较研究。
适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南
外部栅极驱动电阻器在限制噪声和意外行为(栅极电阻器大小不当的情况下可能出现)方面发挥着至关重要的作用。本设计指南讨论了栅极驱动器设计的价值。
应用手册
显示 3 / 62 结果 查看全部 62 结果
标题 | 摘要 | 类型 | 尺寸 (KB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
Optimizing Efficiency Through Dead Time Control With the LMG1210 GaN Driver | 139 | 27 Nov 2018 | ||
High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications | 194 | 26 Nov 2018 | ||
Optimizing MOSFET Characteristics by Adjusting Gate Drive Amplitude | 261 | 14 Nov 2018 |
选择指南
显示 3 / 3 结果
标题 | 摘要 | 类型 | 尺寸 (KB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
电源管理指南 2018 (Rev. K) | 11081 | 31 Jul 2018 | ||
电源管理指南 2018 | 6269 | 25 Jun 2018 | ||
Standard Interface Guide | 1971 | 21 Nov 2014 |
解决方案指南
显示 0 / 0 结果
白皮书
显示 3 / 17 结果 查看全部 17 结果
标题 | 摘要 | 类型 | 尺寸 (KB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
Optimizing multi-megahertz GaN driver design white paper | 769 | 27 Nov 2018 | ||
Demystifying high-voltage power electronics for solar inverters | 2292 | 06 Jun 2018 | ||
Isolation in solar power converters: Understanding the IEC62109-1 safety standar | 1534 | 18 May 2018 |
辐射与可靠性报告
显示 3 / 10 结果 查看全部 10 结果
标题 | 摘要 | 类型 | 尺寸 (KB) | 日期 |
---|---|---|---|---|
UC1707-SP Total Ionizing Dose Radiation Report | 680 | 30 Nov 2017 | ||
ISO5852SMDWREP Reliability Report | 140 | 20 Apr 2017 | ||
UCC27512MDRSTEP Reliability Report | 182 | 09 Feb 2016 |