电源管理

 释放碳化硅 (SiC) 的潜能

选择合适的碳化硅或 IGBT 栅极驱动器以实现节能、稳健和紧凑的未来系统设计

高效率

通过我们 SiC 和 IGBT 栅极驱动器的强大驱动电流、高 CMTI 和短传播延迟特性,提高设计效率。

高级保护

使用我们具有快速集成短路保护和高浪涌抗扰度的栅极驱动器实现稳健的隔离式系统。

紧凑型解决方案

使用我们快速、稳健和可靠的驱动器,以更高的 PWM 频率进行 SiC 开关操作,可降低系统尺寸、重量和成本。

特色 SiC 和 IGBT 栅极驱动器产品

UCC21710-Q1

UCC21710-Q1 是一款单通道隔离式栅极驱动器,适用于具有高 CMTI 和高级保护功能的 SiC/IGBT。

UCC21750

UCC21750 是一款单通道隔离式栅极驱动器,适用于 SiC/IGBT 且具有高 CMTI 和高级保护功能(通过去饱和功能实现)。

UCC21530-Q1

具有使能端的汽车 4A、6A、5.7kVrms 隔离式双通道栅极驱动器

特色 EVM 和参考设计

高系统效率

ISO5852S 可实现效率 >99% 的 10kW 并网光伏逆变器开关操作 (50kHz)。

稳健性

ISO5852S 驱动、检测 & 保护 >100A 的 SiC 电源模块。

紧凑型解决方案

UCC21530 可实现效率高达 98.5% 的 6.6kW 图腾柱 PFC,适用于 100kHz 的 EV 车载充电器开关操作。

精选 SiC 栅极驱动器技术文档

碳化硅栅极驱动器 - 电力电子行业的颠覆性技术

碳化硅必须借助适当的生态系统(即栅极驱动器)才能发挥出其全部潜力。阅读此文档了解这项颠覆性技术及其如何影响电力电子产品。

了解用于碳化硅 MOSFET 的短路保护方法

了解并比较用于 SiC MOSFET 的各种短路保护方法。

实现高质量和可靠的高电压信号隔离

了解并理解用于提供稳健可靠解决方案的电容式隔离这种领先技术。

精选视频

正在寻找适用于 SiC 驱动器的 MCU?

C2000 实时控制器使工程师能够创建更高效、更可靠的高功率系统。 精密检测、强大的处理能力和高级驱动功能,专为高频电源控制应用而设计。  

了解有关 C2000 实时控制器的更多信息

正在寻找稳健可靠的隔离解决方案?

在此处了解 TI 的隔离产品系列并查找最新的隔离技术资源。

技术文章

碳化硅 (SiC) 精选技术文章