主页 电源管理 门驱动器 半桥驱动器

电源管理

半桥驱动器 – 设计和开发

带高侧和低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC

此设计的工作模式可以替代 LLC 中的 PWM 工作模式,从而在轻载应用中显著提高效率。

适用于 36V 电动工具的 400W 高效电池充电器

此设计为电压范围在 20-40V 的广泛电池充电,适用于 10 节锂离子电池组,其工作效率为 96%。

具有 PWM 控制的 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块

此参考设计具有 95% 峰值效率、预偏置启动、过热保护和过流保护。