电源管理

GaN FET 模块 – 工具与软件

查看一般工具和软件 GaN FET 模块

14 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
48-V Three-Phase Inverter With Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sensing Evaluation Module BOOSTXL-3PHGANINV 评估模块和开发板 GaN FET Modules
48V 3-Phase Inverter with Shunt-based In-line Motor Phase Current Sensing Reference Design TIDA-00913 参考设计 GaN FET Modules
48V/10A High Frequency PWM 3-Phase GaN Inverter Reference Design for High-Speed Drives TIDA-00909 参考设计 GaN FET Modules
48Vin Digital POL with 3 Outputs Reference Design PMP4486 参考设计 GaN FET Modules
99% Efficient 1kW GaN-based CCM Totem-pole Power Factor Correction (PFC) Converter Reference Design PMP20873 参考设计 GaN FET Modules
High Efficiency and High Power Density 1kW Resonant Converter Reference Design with TI HV GaN FET PMP20637 参考设计 GaN FET Modules
LMG3410 评估模块 LMG3410-HB-EVM 评估模块和开发板 GaN FET Modules
LMG34XX GaN 功率级分线板评估模块 LMG34XX-BB-EVM 评估模块和开发板 GaN FET Modules
LMG5200 48V to 1V/40A Single Stage Converter Reference Design PMP4497 参考设计 GaN FET Modules
LMG5200 GaN 48V 至 1V 负载点评估模块 LMG5200POLEVM-10 评估模块和开发板 GaN FET Modules
LMG5200 GaN Power Stage Evaluation Module LMG5200EVM-02 评估模块和开发板 GaN FET Modules
Three-Phase High PWM Frequency GaN Inverter Reference Design for 200-V AC Servo Drives TIDA-00915 参考设计 GaN FET Modules
用于高开关瞬态三相逆变器(用于伺服驱动器)的电流感应参考设计 TIDA-01455 参考设计 GaN FET Modules
采用高电压 GaN 器件的 400V – 12V/500W 高频谐振转换器参考设计 PMP20289 参考设计 GaN FET Modules

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>