电源管理

GaN FET 驱动器 – 工具与软件

查看一般工具和软件 GaN FET 驱动器

4 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
48Vin Digital POL with 3 Outputs Reference Design PMP4486 参考设计 GaN FET Drivers
LMG1205 GaN Power Stage Evaluation Module LMG1205HBEVM 评估模块和开发板 GaN FET Drivers
具有 GaN FET 的 48V 输入、300W 1/8 砖型数字模块参考设计 PMP4435 参考设计 GaN FET Drivers
用于 LM5113 的评估板 LM5113LLPEVB 评估模块和开发板 GaN FET Drivers

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>