电源管理

GaN FET 控制器

TI GaN FET 控制器是高性能 PWM 控制器,与传统的硅质 MOSFET 相比,它可与 TI GaN 功率级配合使用以支持高功率密度和效率。此控制器采用与众不同的数字和模拟控制模式,并使用 I2C 和 PMBus 数字接口,从而使对易于设计、自适应电压调节和增强的系统诊断的编程和监控更加简单。

模拟控制器

GaN 模拟控制器支持高效率、功率密度直流/直流降压转换器和 48V 至低电压 POL 拓扑。它们可降低处理器和 ASIC 的总体解决方案成本。

数字控制器

GaN 数字控制器借助实时控制和连接功能可节省开发时间。它们支持多种应用中的电流感应技术。

“应用”中进行了删除

可靠的集成型 GaN 控制器适用于多种应用,包括电机驱动器、企业服务器和电信。

选择您的 GaN FET 控制器

产品
说明
仅具有
数据表
参考设计
模拟控制器
TPS53632G Half-Bridge, D-CAP+ Controller for 48 V GaN DC/DC Converter  Telecom Base Band UnitTelecom Infrastructure,Remote Radio Unit (RRU)
yes
yes
TPS40400 3.0V to 20V PMBus Synchronous Buck Controller Telecom InfrastructureRemote Radio Unit (RRU)Ethernet Switch
yes
UCC25705 High Speed Voltage Mode Pulse Width Modulator
yes
产品
说明
仅具有
数据表
参考设计
数字控制器
UCD3138A
Configurable digital controller optimized for AC-DC and isolated DC-DC GaN applications
Merchant Telecom Rectifiers, Power: Telecom DC/DC Module: Digital, Server PSU
yes
yes
TMS320F28379D
Dual-Core Delfino Microcontroller
Active Front Ends for Industrial DrivesBrushed DC Motor Drives, Power Quality - Power Quality Meter, Servo Drives & Motion Control
yes
TMS320F28377S
Single-Core Delfino Microcontroller
Active Front Ends for Industrial DrivesDistribution Automation - Secondary power distributionIndustrial Stepper Drive, Brushed DC Motor DrivesPower Quality - Power Quality Meter
yes
TMS320F28075 Piccolo Microcontroller Grid Communications Modules - Power Line Communications
yes
TMS320F28335 Delfino Microcontroller AC Inverters & VF Drives, Industrial Brushed DC Drives, Industrial Stepper Drive, Servo Drives & Motion Control
yes
TMS320F28069 Piccolo Microcontroller Grid Communications Infrastructure - Data Concentrator, Grid Communications Modules - Power Line CommunicationsHEV/EV - DC/DC Converter
yes
TMS320F28035 Piccolo Microcontroller AC/DC Power Supply - Dual Analog, Controller, AC/DC Power Supply - Dual Digital, ControllerAC/DC Power Supply - Single Analog, Controller, AC/DC Power Supply - Single Digital Controller, HEV/EV - DC/DC ConverterPower: Telecom DC/DC Module: Digital
yes
TMS320F28027 Piccolo Microcontroller AC/DC Power Supply - Dual Digital, Controller, AC/DC Power Supply - Single Digital, Controller, Active Front Ends for Industrial Drives, HEV/EV - DC/DC Converter, Industrial Stepper Drive
yes

GaN FET 控制器的设计资源

如何采用 48V 至 POL 半桥 GaN 控制器进行设计

使用 GaN 实现 48V 至 POL 单级转换

提问、分享知识并与同行工程师共同解决问题。