电源管理

数字电源控制解决方案 – 工具和软件

UCD90320EVM

带有裕量调节的电源序列发生器和系统管理器评估模块

TPS544C20EVM

带有 PMBus™ 及电压、电流和温度遥测的 30A D-CAP/D-CAP2 SWIFT™ 转换器

TI Designs
  • PMP11399 - 适用于企业以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计
  • PMP12004-HE - 为 Xilinx Zynq UltraScale+ 远程无线电头端 (RRH) 或回程 (BH) 供电
  • TIDA-00378 - 采用双路 LDO 进行动态电压调节
  • TIDA-00571 - 适用于为高保真音频应用供电的低噪声高 PSRR LDO 参考设计

Fusion Digital 软件

TI 的 Fusion Digital Power 软件是用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字和模拟控制器及序列发生器/运行状况监视器的图形用户界面 (GUI)。此应用使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。了解详情 

隔离式:

  • Fusion Digital Power Studio:包含适用于 TI UCD3138 集成数字控制器系列的软件工具。它可在设计的评估、开发和测试阶段提供帮助。
  • Fusion Digital Power API:以 Microsoft.NET 应用编程接口 (Fusion-API) 为基础而构建,可处理 I2C/SMBus 通信和提取器件及命令。
  • Fusion Digital Power 生产工具:是一款用于下载和更新固件以及配置、校准和测试的 GUI。可实现在生产环境中集成 UCD 闪存程序。

非隔离式:

Digital Power 软件
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

controlSUITE™ 软件

C2000™ 微控制器的 controlSUITE™ 是一系列紧密结合的软件基础架构与软件工具,可最大限度地缩短软件开发时间。从器件专用驱动程序及支持软件,到完整的系统示例和技术培训,controlSUITE™ 可为开发及评估的各个阶段提供库、示例和支持。立即下载。

Code Composer Studio

Code Composer Studio™ (CCStudio) 是一款面向德州仪器 (TI) DSP、微控制器以及应用处理器的 Eclipse 集成开发环境。CCStudio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含适用于各个 TI 器件系列的编译器、源码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器、仿真器以及众多其他特性。立即订购。

  • Resource Explorer
  • Grace™ 外设代码生成器
  • SYS/BIOS
  • 编译器
  • 更多…
Code Composer Studio

powerSUITE™

powerSUITE™ 是一套用于德州仪器 (TI) C2000™ 实时微控制器 (MCU) 系列的数字电源软件设计软件工具。由于 powerSUITE 可帮助电源工程师大幅缩短开发时间,因此他们可基于 C2000 实时控制 MCU 以数字方式设计受控电源。许多电源设计人员正从基于模拟的电源设计向基于数字的设计转变,而在设计的评估阶段、开发阶段和测试阶段均需要直观工具予以协助。立即下载。 

数字固件和软件

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

特色 TI 设计

  • PMP6997 - 5V-12V 输入;同步降压;0.9V-3.3V;20A 输出,具有 PMBus
  • PMP7328 - 9-15V 输入、1V (60A)(使用 TPS40422 多相降压 PMBus 控制器)
  • PMP6577 - 用于 Xilinx 7 系列 MGT 且具有 5V 输入电压的电源解决方案
  • PMP5098 - 用于 Xilinx Virtex-6 FPGA 的电源管理参考设计
  • PMP8999 - 12V 输入电压 1V 60A(使用 TPS40422 & 电源块 II CSD87384):两相,带 PMPBus 接口
  • PMP7978 - 适用于 Kintex 7 的模拟解决方案
  • PMP7977 - Xilinx Artix 7 FPGA 电源管理参考设计
  • PMP6594 - 内核电压约为 1.0V,电流高达 15A,适用于 Nyquist uP;每个 UCD9244 的其中 4 个电压加上测试负载即为一次输出