我们提供了最广泛的可配置和完全可编程数字电源解决方案产品系列。我们的解决方案可为您提供灵活性、高效率和集成,以满足您的动态系统需求并可降低您的总成本。
按类别浏览
相关类别
设计和开发资源
参考设计
面向企业级以太网交换机的 PMBus 电源系统参考设计
PMP11399 是完整的 PMBus 电力系统,可以为 3 个 ASIC/FPGA 内核、DDR3 内核内存、VTT 终端供电,并为高性能以太网交换机提供辅助电压。硬件附带有 GUI,便于用户对电源执行实时配置和监控。
参考设计
用于空气质量监测的 PM2.5 和 PM10 颗粒传感器模拟前端参考设计
TIDA-00378 提供用于测量 PM2.5 和 PM10 颗粒物的模拟前端。该参考设计可检测由空气中的悬浮颗粒散射的光。提供的示例软件算法可将设计的模拟输出转换为颗粒大小和浓度测量结果。随所有软件和硬件设计文件一起提供香烟烟雾、亚利桑那州灰尘和桑树花粉的测试结果数据。