主页 电源管理 数字电源 IC

电源管理

数字电源产品 - 电源转换

交流/直流

交流直流方框图
产品
说明
数据表
样片
UCD3138 32kB 程序闪存、高分辨率 PWM (250ps)、ARM7 处理器、高达 2MHz 的开关频率、快速输入电压前馈硬件、40 引脚 QFN 封装
yes
yes
UCD3138064 64kB 程序闪存、高分辨率 PWM (250ps)、ARM7 处理器、高达 2MHz 的开关频率、快速输入电压前馈硬件、40 引脚 QFN 封装
yes
yes
UCD3138128 128kB 程序闪存、高分辨率 PWM (250ps)、ARM7 处理器、高达 2MHz 的开关频率、快速输入电压前馈硬件、40 引脚 QFN 封装
yes
yes

具有 PMBus 的非隔离式直流/直流(负载点)

TI 拥有广泛的电源管理总线 (PMBus) 负载点 (PoL) 直流/直流降压转换器和控制器产品系列,可满足您的特定设计要求,而且我们的器件还可促进主动电源管理。PMBus 是基于 I2C 的电源管理通信标准,支持电源的编程、配置、定序、自适应电压调节 (AVS) 和容限,并具有可选的遥测功能:用于监控关键参数,例如输入/输出电压、输入/输出电流、输入/输出功率和内部或外部温度。

非隔离式方框图
产品
说明
数据表
样片
参考设计

控制器(外部开关)

TPS40428 具有自适应电压调节总线并且使用智能功率级的双输出、两相、堆叠式 PMBus™ 同步降压无驱动器控制器
yes
yes
yes
TPS40400 3.0V 至 20V PMBus 同步降压控制器
yes
yes
no
TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器
yes
yes
yes
TPS53622 具有 NVM 和 PMBus 的 VR13 双通道 D-CAP+™ 2+0/1+1 降压控制器
yes
yes
no
TPS53647 适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的四相 D-CAP+TM 降压控制器
yes
yes
yes
TPS53659 具有 NVM 和 PMBus 的 4+1/3+2 双通道 VR13 D-CAP+™ 降压多相控制器
yes
yes
no
TPS53667 具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 降压无驱动器控制器
yes
yes
no
TPS53679 具有 NVM 和 PMBus 的双通道 6+1/5+2 VR13 D-CAP+™ 降压多相控制器
yes
yes
no
TPS53681 具有 PMBus 和 NVM 的双通道 6+2/5+3 D-CAP+TM 多相降压控制器
yes
yes
no
UCD9222 双输出、两相、数字 PWM 系统控制器
yes
yes
yes
UCD9224 双输出、四相、数字 PWM 系统控制器
yes
yes
no
UCD9246 四输出、六相、数字 PWM 系统控制器
yes
yes
no

转换器(内部开关)

TPS544C25 具有 PMBus™ 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压转换器
yes
yes
no
TPS544B25 具有 PMBus™ 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、20A SWIFT™ 同步降压转换器
yes
yes
no
TPS544B20 4.5V 至 18V、20A、DCAP/DCAP2 模式、PMBus SWIFT™ 同步降压转换器
yes
yes
no
TPS544C20 4.5V 至 18V、30A、DCAP/DCAP2 模式、PMBus SWIFT™ 同步降压转换器
yes
yes
no
TPS65400 具有 PMBus/I2C 接口的 4.5V 至 18V 输入灵活电源管理 IC
yes
yes
no
TPS53915 具有 PMBus™ 的 1.5V 至 18V 输入(4.5V 至 25V 偏置)、12A 同步降压 SWIFT™ 转换器
yes
yes
no
TPS544x20 兼容 PMBus 的非隔离式直流/直流集成型 FET 转换器,支持高频率运行并提供 20A 电流
yes
yes
no
TPS61280A 适用于单节电池、高效率、低静态电流且具有旁路直流/直流转换器的升压转换器
yes
yes
yes
TPS62134A 适用于 Intel SkyLake 平台且具有低功耗模式输入的 17V 输入降压转换器
yes
yes
yes
TPS62740 具有集成负载开关和电压选择的 360nA Iq 降压转换器
yes
yes
yes
TPS82740A 具有集成负载开关和电压选择的 360nA Iq 完全集成式降压模块(具有 L、CIN、COUT)
yes
yes
no
TPS546D24 支持 PMBus® 的 2.95V 至 16V 输入、可堆叠 40A SWIFT™ 同步降压转换器
yes
yes
TPS546C23 支持 PMBus™ 和遥测功能的 4.5V 至 18V、35A 双倍可堆叠同步降压转换器
yes
yes
yes
TPS546C20A 支持 PMBus™ 和遥测功能的 4.5V 至 18V、35A 双倍可堆叠同步降压转换器
yes
yes
yes
TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块
yes
yes

定序器

TI 拥有各种各样的电源定序器,可满足需要多个电压轨的高性能处理器件(如 FPGA、ASIC、PLD、DSP、ADC 和微控制器)的需求。我们的定序器有助于确保可靠运行、更高效率和更佳的系统运行状况。

定序器方框图
产品
说明
数据表
样片
参考设计
UCD9081
8 轨电源定序器和监控器
yes
yes
no
UCD9090A 10 轨 PMBus 电源定序器和监控器
yes
yes
yes
UCD90910 具有风扇控制的 10 轨 PMBus 电源定序器和监控器
yes
yes
no
UCD90120A 12 轨 PMBus 电源定序器和监控器
yes
yes
yes
UCD90124A 12 电源数字定序器
yes
yes
no
UCD90160A 16 轨 PMBus 电源定序器和监控器
yes
yes
no
UCD90240 24 轨 PMBus 电源定序器和监控器
yes
yes
yes
UCD90320 32 轨 PMBus 电源定序器和监控器
yes
yes
no

热插拔

TI 的热插拔控制器可通过降低更高 VDS 下的电流限制来提供 FET 保护,从而确保 MOSFET 处于其安全操作范围 (SOA) 内。此第二层保护使热插拔解决方案更加可靠。

热插拔方框图
产品
说明
数据表
样片
LM25056
具有 PMBus 的 –3V 至 17V 系统功率测量 IC
yes
yes
LM25066 12V 热插拔系统电源管理 & 保护 IC
yes
yes
LM25066A 热插拔系统电源管理 & 保护 IC
yes
yes
LM25066I 与 Intel Node Manager 兼容的热插拔系统电源管理 & 保护 IC
yes
yes
LM25066IA 与 Intel Node Manager 兼容的热插拔系统电源管理 & 保护 IC
yes
yes
LM5064 负高压热插拔系统电源管理 & 保护 IC
yes
yes
LM5066 高压热插拔系统电源管理 & 保护 IC
yes
yes
LM5056A 具有 PMBus 的 10V 至 80V 系统功率测量 IC
yes
yes

电源调节/工作功耗滤波

功率调节方框图
产品
说明
数据表
样片
UCD3138
32kB 程序闪存、高分辨率 PWM (250ps)、ARM7 处理器、高达 2MHz 的开关频率、快速输入电压前馈硬件
yes
yes
UCD3138064 64kB 程序闪存、高分辨率 PWM (250ps)、ARM7 处理器、高达 2MHz 的开关频率、快速输入电压前馈硬件
yes
yes
UCD3138128 128kB 程序闪存、高分辨率 PWM (250ps)、ARM7 处理器、高达 2MHz 的开关频率、快速输入电压前馈硬件
yes
yes