电源管理

数字电源 – 设计和开发

我们的一系列数字电源软件和工具可以简化数字电源设计并缩短产品上市时间。

特色评估模块

UCD90320EVM

UCD90320EVM-783 评估模块包含一个 UCD90320 器件、两个采用带有集成型 FET (SWIFT™) 的 TPS54678 同步降压开关的降压功率级、两个 TPS7A84 LDO、一个 TPS73633 LDO 和一个 REF5030A 电压基准。 

TPS544C20EVM

TPS544C20EVM 是供用户评估 TPS544C20 的评估模块 (EVM)。TPS544C20 是一款采用 D-CAP2™ 模式、具有 PMBus TM 的 30A SWIFTTM 转换器。可在高达 30A 的电流下提供 1.2V 固定输出电压,并由 12V 输入总线供电。 

特色参考设计

Fusion Digital 软件

TI 的 Fusion Digital Power 软件是用于配置和监视精选的德州仪器 (TI) 数字和模拟控制器及定序器/运行状况监视器的图形用户界面 (GUI)。此应用使用 PMBus 协议通过 TI USB 适配器经由串行总线与器件进行通信。了解详情 

隔离式:

  • Fusion Digital Power Studio:包含适用于 TI UCD3138 集成数字控制器系列的软件工具。它可在设计的评估、开发和测试阶段提供帮助。
  • Fusion Digital Power API:以 Microsoft.NET 应用编程接口 (Fusion-API) 为基础而构建,可处理 I2C/SMBus 通信和提取器件及命令。
  • Fusion Digital Power 生产工具:是一款用于下载和更新固件以及配置、校准和测试的 GUI。可实现在生产环境中集成 UCD 闪存程序。

非隔离式:

Digital Power 软件

数字固件和软件