电源管理

无线电源解决方案 – 工具与软件

使用 TI 评估模块可轻松完成无线电源集成

TI 提供一系列 Tx 和 Rx 评估模块,有助于缩短无线电源解决方案的设计周期及上市时间。

不管在现有设计中实施无线充电,还是将其加入新设计中,我们都能提供相应的工具、支持和专业知识,以便为您提供帮助 - 切断电线!通过选择一个发送器和接收器模块组成自己的套件。

TI Designs

TIDA-00318

适用于可穿戴应用的低功耗充电参考设计

TIDA-00318 适合低功耗可穿戴设备,包括符合 Qi 标准的无线接收器 (bq51003) 和超低电流单节锂离子线性电池充电器 (bq25100)。

TIDA-00762

小型 1W 无线电源发送器参考设计

此无线电源发送器参考设计采用了体积为 14mm X 22mm(280 平方毫米)的紧凑型实用布局。

特色评估模块

bq50002EVM-607

BQ500511 和 BQ50002 无线电源发送器评估模块

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

发送器

TI 设计
名称 说明
TIDA-00415 1W Wireless Power Solution
TIDA-00762 Compact 1W Wireless Power Solution
TIDA-00334 5W Small Wireless Transmitter Solution
TIDA-00259 5W WPC (Qi) Compliant Wireless Power
TIDA-00623 Miniaturized 5W Wireless Power Solution
评估模块
名称 说明
BQ50002EVM-607 BQ500511 and BQ50002 Wireless Power Transmitter Evaluation Module
BQ500212AEVM-550 5V, Qi Compliant Wireless Power Transmitter Manager Evaluation Module
BQ500215EVM-648 WPC v1.1 Compliant Wireless Power Transmitter Controller Proprietary 10-W Power
BQ500410AEVM-085 Qi-Compliant, Free-Positioning Wireless Power Transmitter Manager
BQ500412EVM-584 Free Positioning, Qi-Compliant Wireless Power Transmitter Manager Evaluation Module
BQ500414QEVM-629 bq500414Q Evaluation Module Automotive Free Positioning Wireless Power Transmitter Manager
BQ501210EVM-756 bq501210 WPC 1.2 Wireless Power Transmitter Manager Evaluation Module with 15-W Power Delivery

接收器

TI 设计
名称 说明
TIDA-00318 1W WPC(Qi) Compliant Wireless Power and Charger
TIDA-00329 Tiny Wireless Receiver Solution
TIDA-00668 Wireless Charger Booster Pack
TIDA-00881 Wireless Charger with 19mm Coil Booster Pack
TIDA-00712 Smartwatch Battery Management Solution
PMP11311 Wearable Device with Wireless Charging
TIDA-00669 Wireless Charger Booster Pack with Gauge
TIDA-00243 Dual Mode (WPC&PMA) Wireless Receiver
评估模块
名称 说明
BQ51003EVM-764 Wireless Power Receiver Evaluation Module
BQ51010BEVM-764 Wireless Power Receiver Evaluation Module
BQ51013BEVM-764 WPC 1.1 Compatible Fully Integrated Wireless Power Receiver IC Evaluation Module
BQ51020EVM-520 BQ51020 Wireless Power Receiver Evaluation Module
BQ51025EVM-649 BQ51025 Wireless Power Receiver Evaluation Module
BQ51050BEVM-764 Wireless Power Receiver Evaluation Module
BQ51221EVM-520 Wireless Power Receiver Evaluation Module
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 无线电源解决方案

13 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
50mA 无线充电器 Booster Pack 参考设计 TIDA-00668 参考设计 Wireless Power Solutions
低功耗可穿戴 TX 参考设计 TIDA-00415 参考设计 Wireless Power Solutions
使用 bq51003 和 bq25120 实现无线充电的可穿戴设备电源参考设计 PMP11311 参考设计 Wireless Power Solutions
具有 19mm 线圈 BoosterPack 的 50mA 无线充电器参考设计 TIDA-00881 参考设计 Wireless Power Solutions
具有电量监测计的 500mA 无线充电器 BoosterPack 参考设计 TIDA-00669 参考设计 Wireless Power Solutions
小型 1W 无线电源发送器参考设计 TIDA-00762 参考设计 Wireless Power Solutions
小型 5W 无线电源发送器参考设计 TIDA-00623 参考设计 Wireless Power Solutions
微型双模无线接收器 TIDA-00243 参考设计 Wireless Power Solutions
智能手表电池管理解决方案参考设计 TIDA-00712 参考设计 Wireless Power Solutions
用于低功耗可穿戴应用的小型无线电源发送器 TIDA-00334 参考设计 Wireless Power Solutions
用于低功耗可穿戴应用的微型无线接收器参考设计 TIDA-00329 参考设计 Wireless Power Solutions
用于低功耗可穿戴应用的符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器 TIDA-00318 参考设计 Wireless Power Solutions
针对 5V 应用且符合 WPC (Qi) 标准的 5W 无线电源发送器参考设计 TIDA-00259 参考设计 Wireless Power Solutions

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI 参考设计