电源管理

无线电源解决方案 – 特色产品

特色产品 - 接收器

符合 Qi 标准的 TI 接收器集成了低阻抗全同步整流器、低压降稳压器 (LDO)、数字控制以及精确电压和电流回路。整个功率级(整流器与 LDO)均采用低阻抗 N-MOSFET 以确保高效率与低功耗。

BQ51003

适用于小于 2.5W 应用的最小 WPC 接收器

BQ51013B

适用于高达 3.5W 应用的低成本接收器。符合 WPC 标准

BQ51222

双模式 5W(WPC v1.2 和 PMA)单芯片无线电源接收器

BQ51025

10W 接收器。符合高达 5W 的 WPC 标准。bq51025 配套设备

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

特色产品 - 发送器

TI 提供专用数字控制器,其中集成了在符合标准的单通道非接触式充电基站内控制无线电源传输所需的逻辑功能。这些控制器监测从设备中发出的所有通信,并根据从通电设备接收到的每条反馈调整应用于发送器线圈的功率。

它们还通过实时分析来监测传输效率,以防控制器和电源接收器发生过度功率损耗以及电源传输路径上产生与寄存金属物体相关的热量。

BQ500412

多线圈 12Vin 发送器增加了自由空间

BQ500215

10W 发送器。符合高达 5W 的 WPC 标准。bq500215 配套设备

BQ501210

功率传输为 15W 的 WPC 1.2 无线电源发射器管理器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>