电源管理

电池监控, 保护及认证解决方案 – 工具与软件

精选 TI 参考设计

14 通道主动电池平衡电池管理

用于大型锂离子电池中的主动平衡芯片组,可提供监控、平衡和通信功能。

15 节锂离子电池控制器模拟前端

TIDA00255 参考设计利用 bq76940 模拟前端 (AFE) IC。它可使用 14 位 ADC 测量电池电压以及模温或外部热敏电阻电压。

单节锂离子/锂聚合物电池保护 IC

bq297xy 器件为锂离子/锂聚合物电池提供了保护功能,并跨外部功率 FET 进行监控以提供针对高充电或放电电流的保护。

特色评估板

由 µC 控制的 AFE 系列,适用于 5/10/15 节串联锂离子和磷酸盐电池

bq76940EVM 是附带的电路板,用于评估 bq76940 模拟前端 (AFE) 和 bq78350 电池管理控制器。

BQ76925 用于 3 至 6 节串联锂离子电池的模拟前端

BQ76925EVM 是用于 3 至 6 节串联锂离子电池的模拟前端 BQ76925 的评估模块。

锂离子电池监控器和二级保护 IC

BQ76PL536EVM-3,用于 BQ76PL536 锂离子电池监控器和二级保护 IC 的评估模块。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 电池监控, 保护及认证解决方案

46 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
1 至 2 节 I2C 锂离子电池组管理器参考设计 TIDA-00895 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
1 至 4 节串联锂离子电池组管理器参考设计 TIDA-00883 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ4050EVM-561 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ40Z50EVM-561 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
1 节至 2 节 HDQ 锂离子电池组管理器参考设计 TIDA-00884 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
10 节电池组的监视、平衡与保护 TIDA-00449 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
14 通道有源电池平衡电池管理参考设计 TIDA-00239 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
15 节锂离子电池控制器模拟前端 TIDA00255 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计 TIDA-00255 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
16 通道有源电池平衡参考设计 TIDA-00817 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
16-Channel Active Cell Balance Evaluation Module EM1402EVM 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
50mA 无线充电器 Booster Pack 参考设计 TIDA-00668 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
Battery Pack Controller Communications Bridge Reference Design TIDA-01400 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
BQ2026 Evaluation Module BQ2026EVM 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块 BQ28Z610EVM-532 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
bq2980 Single Cell High-side Protector Evaluation Module BQ2980EVM-883 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
bq76200 100V 高侧双路 NCH FET 驱动器评估模块 BQ76200EVM-606 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
bq76PL455A-Q1 评估模块 GUI BQ76PL455EVM-GUI-SW 应用软件与框架 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
bq76PL455EVM 具备无源电池平衡的 16 节电池监控器评估模块 BQ76PL455EVM 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
bq77905 3 节至 5 节高级可堆叠低功耗电池保护器 EVM BQ77905EVM-707 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
bq78z100EVM 1-2 节锂离子电池组管理器评估模块 BQ78Z100EVM-532 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
Multi-Cell 36-48V Battery Management System Reference Design TIDA-00792 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
Portable Audio Amplifier with Auto Audio Control 1S1P BMS Reference Design TIDA-01182 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
Stacked Overvoltage Battery Protector Reference Design TIDA-00108 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
具有 19mm 线圈 BoosterPack 的 50mA 无线充电器参考设计 TIDA-00881 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
具有 FET 的过压和过流充电器前端保护 IC 参考设计 TIDA-00033 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
具有快速充电器输入的 USB-C DRP 移动电源参考设计 PMP4496 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
具有无源平衡功能的 16 节 EV/HEV 集成电池监视器和保护器 TIDA-00717 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
具有无源平衡功能的 6 节 EV/HEV 集成电池监视器和保护器参考设计 TIDA-00821 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
具有电量监测计的 500mA 无线充电器 BoosterPack 参考设计 TIDA-00669 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
具有输入和输出快速充电器的 USB-C DFP+ USB-A 移动电源参考设计 PMP4451 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
具有输入快速充电器的 USB-C DFP + 5V2A 移动电源参考设计 PMP11536 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
单节电池保护 IC 评估模块 BQ29700EVM-610 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
单节电池电源解决方案参考设计 PMP5722 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
单节锂离子/锂聚合物电池保护 IC 参考设计 TIDA-00265 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
智能手表电池管理解决方案参考设计 TIDA-00712 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76930EVM 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76940EVM 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 μC 控制的 AFE 系列评估模块 BQ76920EVM 评估模块和开发板 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
用于 Windows 的 bq2084 评估软件 EV2300-084 应用软件与框架 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
过压和过流保护 IC 与锂离子充电器前端保护 IC 参考设计 TIDA-00034 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
适用于 20S 应用的工业电池管理模块参考设计 TIDA-01093 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
适用于电池管理系统的高性能 MCU 参考设计 TIDM-TMS570BMS 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
集成有充电、电量监测、认证和保护功能的多节电池管理器单元 TIDA-00553 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
非接触式充电器 30mA 单节锂离子 PMP4651 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions
非接触式电池充电器 PMP2562 参考设计 Battery Monitor, Protection & Authentication Solutions

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs