We offer highly accurate gauges for applications ranging from smartphones, notebooks and power tools to vacuums and energy storage systems (ESS). There are gauges equipped with integrated protection or for higher voltage applications up to 15 cells in series. Our patented gauging algorithms help gauges accurately measure state of charge and state of health for a variety of chemistries including li-ion, LiFePO4 and NiMH.
按类别浏览
Select by type
Cell chemistry
技术资源
白皮书
Impedance Track Based Fuel Gauging
What makes our gauges so special? Patented gauging Impedance Track™ technology allows for higher accuracy. If you are interested in learning more about this technology, download this white paper.
应用手册
Gauge Communication
Battery gauges have a rich set of parameters that enable compatibility with a wide range of battery types and applications. Learn how to program these parameters and read gauge results.
视频
Battery Protector, Monitor or Gauge?
This short overview provides a short summary of system requirements to help you choose a battery protector, monitor or gauge.
了解特色应用
Medical
借助我们的电池电量监测计技术,在医疗应用中创建安全且持久耐用的电池系统
E-mobility
借助我们的电池电量监测计技术,了解在电动交通应用中何时需要充电
Retail automation & payment
借助我们的电池电量监测计技术,在零售自动化和支付应用中实现对电池的高效使用
Vacuum robot
借助我们的电池电量监测计技术,实现更长的运行时间并减少电量跳变回原值的次数
借助我们的电池电量监测计技术,在医疗应用中创建安全且持久耐用的电池系统
优势:
- 电池电量监测计中集成的保护特性可以增强电池管理系统的安全性,同时降低系统成本。
- 最大化学容量 (Qmax) 等特性可使电池管理系统无论处于日常使用状态还是存放在货架上,都可以尽可能安全地延长寿命。
- 通过电芯均衡来更大限度地延长电池寿命,可防止每个电芯过度充电或充电不足。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- TIDA-00553 – 集成有充电、电量监测、认证和保护功能的多节电池管理器单元
- PMP5722 – 单节电池电源解决方案参考设计
产品
- BQ27Z561-R2 – 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案
- BQ40Z50-R2 – 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器
- BQ35100 – 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计
硬件开发
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块
- BQ40Z50EVM-561 – 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块
- BQ35100EVM-795 – 采用放电结束监测计电量监测技术的 bq35100 锂原电池评估模块
设计工具和仿真
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
借助我们的电池电量监测计技术,了解在电动交通应用中何时需要充电
优势:
- 内置身份验证可防止使用任何第三方或非官方电池包,从而为系统按预期运行保驾护航。
- 集成的黑盒功能可在出现意外结果时提供寿命数据。
- -40°C 至 150°C 的运行温度范围可在几乎任何环境下确保可靠性
特色资源
参考设计
- TIDA-010030 – 精确监测和 50μA 待机电流、13S、48V 锂离子电池组参考设计
- TIDA-00255 – 15 节锂离子电池控制器模拟前端参考设计
- TIDA-00792 – 多节 36-48V 电池管理系统参考设计
产品
- BQ34Z100 – 1 至 16 节电池 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计
- BQ78350-R1A – CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器
硬件开发
- BQ34Z100EVM – Bq34z100EVM 评估模块
- BQ76940EVM – 用于 5/10/15 节锂离子和磷酸盐电池的 µC 控制的 AFE 系列评估模块
设计工具和仿真
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
借助我们的电池电量监测计技术,在零售自动化和支付应用中实现对电池的高效使用
优势:
- 精确的监测算法可确保呈现电池的准确充电状态。
- 采用 Die Size Ball-grid Array (DSBGA) 封装的单节电池电量监测计可实现小尺寸。
- 借助化合物 ID 系统,可在不影响监测计精度的情况下缩短设计周期。
特色资源
参考设计
- PMP40496 – 具有 5V USB 的 2 节电池升压充电系统参考设计
- TIDA-00593 – 单节锂离子电池组端电量监测计参考设计
产品
- BQ27426 – 带有预编程化学成分的单节电池系统侧电池电量监测计
- BQ28Z610-R1 – 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计
- BQ27Z561-R2 – 适用于 1 节锂离子电池组的 Impedance track 电池电量监测计解决方案
硬件开发
- BQ27426EVM-738 – BQ27426 采用简单易用且重新编程的化学配置文件的 Impedance Track 电量监测计 EVM
- BQ28Z610EVM-532 – Bq28z610 EVM 1 节到 2 节可编程电池管理器评估模块
- BQ27Z561EVM-011 – BQ27Z561 单芯可编程电池管理器评估模块
设计工具和仿真
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
借助我们的电池电量监测计技术,实现更长的运行时间并减少电量跳变回原值的次数
优势:
- ±1mV 的监测精度可实现更长的运行时间并减少电量跳变回原值的次数。
- 内置身份验证可防止使用任何第三方或非官方电池包,从而为系统按预期运行保驾护航。
- 通过电芯均衡来更大限度地延长电池寿命,可防止任何单个电芯过度充电或充电不足。
特色资源
终端设备/子系统
参考设计
- TIDA-00883 – 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器参考设计
- TIDA-00553 – 集成有充电、电量监测、认证和保护功能的多节电池管理器单元
产品
- BQ40Z50-R2 – 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器
- BQ4050 – 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计
硬件开发
- BQ40Z50EVM-561 – 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块
- BQ4050EVM-561 – 1 节、2 节、3 节和 4 节锂离子电池组管理器评估模块
设计工具和仿真
- BQSTUDIO – Battery Management Studio (bqStudio) 软件
了解特色应用
设计和开发资源
应用软件和框架
Battery Management Studio (bqStudio) 软件
Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。
bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
计算工具
监测参数计算器
监测参数计算器 (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取匹配特定电池曲线的补偿放电终点电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高过热电量监测计 IC 的准确度。
支持软件
MathCAD 补偿放电终止电压 (CEDV) 工具
该数学计算和仿真工具可帮助电池设计人员使用 TI 的一种基于 CEDV 算法的电量监测计获取电池包特定化学物质的匹配 CEDV 系数。该工具接受 3 对可使用 TI bq Smart Battery Builder 软件以及通过 USB 连接的 CEDV 评估板创建的日志文件。为了准确进行计算,还需要电池包设置的其他参数。可下载的输出文件中包含 CEDV 系数,该系数可编程到数据闪存中,用于创建可以在电池包的大规模生产中使用的黄金映像。
需要 EV2300 或 EV2400 PC 接口板与电量监测计连接,且需要使用 PC USB 电缆来与 PC 进行通信。两者都可通过访问 (...)