电源管理

电池电量监测 – 应用

可穿戴设备、音响、运动相机

消费者希望其电池供电型设备能够提供一流的性能和最长的续航时间。TI 广泛的电量监测计产品组合涵盖了一系列节能产品,这些产品以极小的封装尺寸提供高精度计量数据。这些监测计的 BOM 数量少并带有集成功能,因而可提供较高的设计灵活性,让电池续航时间成为一项关键优势,尤其适合注重功耗、空间受限的便携式扬声器、可穿戴设备或运动相机等类似应用。

  • 便携式音频
  • 可穿戴设备
  • 运动相机
可穿戴
器件 算法 + 架构 串联电池节数 封装 特性 在线产品说明书 下载产品说明书 立即订购 评估模块
bq27220 System/Pack side 1S DSBGA, 1.62mmx1.58mm Low power. Easy to use
BQ27426 IT™ system side 1S DSBGA, 1.62mmx1.58mm Low power. Easy to use
BQ27742-G1 IT™ system side 1S DSBGA, 2.78mm×1.96mm Integrated protector, high accuracy
BQ28Z610 IT™ Pack side 1S-2S QFN, 2.50mmx4.00mm Integrated protector. Support 1mOhm sense resistor. Highest accuracy

工业

工业电池组的范围十分广泛,包括从电子销售终端应用中的单节电池到能源存储应用中非常高的串联电池节数。不同电池化学配方之间存在不同的电压、电流和温度,TI 的可扩展电量监测计产品系列可精确测量这些数据并转换成准确的估算值。这些强大的监测计还提供集成的保护功能和电池平衡功能,旨在延长电池续航时间。同时,借助监测计器件随附的易用型工具,您可以轻松缩短设计周期并加速产品上市速度。

  • 电池备用 & 能源存储系统
  • 医疗和工业手持设备
  • 轻型电动车:电动自行车、电动踏板车
  • 便携式机器人和无人机
工业
器件 算法 + 架构 串联电池节数 封装 特性 在线产品说明书 下载产品说明书 立即订购 评估模块
BQ78350-R1 CEDV Pack side 3S-15S SMB Companion to AFE bq769x0, supports up to 320Ahr capacity
BQ34Z100-G1 IT™ system side 1S-16S I2C/HDQ Support Li-Ion, PbA, NiMH, and NiCd
BQ4050 CEDV Pack side 1S-4S SMB Integrated protector, supports 1mOhm Rsense, easy to use

个人电子产品

智能手机、平板电脑和笔记本电脑已成为我们日常生活必不可少的装备。无论是在创建重要演示文稿还是通过移动设备向社交网站上传内容的过程中,为了防止数据丢失,准确了解电池剩余使用时间很有必要!TI 提供业界领先的电量监测计,这些产品能够以最高的精确度预测电池剩余运行时间,并集成了诸如保护和身份认证等其他功能。

  • 智能手机
  • 平板电脑
  • 笔记本电脑
personal-electronics
器件 算法 + 架构 串联电池节数 封装 特性 在线产品说明书 下载产品说明书 立即订购 评估模块
bq27220
CEDV System/Pack side
1S
I2C
Low power. Easy to use
bq27426
System side 1S
1S
I2C
Low power. Easy to use
bq27320
CEDV System/Pack side
1S
I2C
Easy to use
bq27542-G1 IT™ system side 1S I2C/HDQ Highest accuracy
bq40z50-R1 IT™ Pack side 1S-4S SMB Integrated protector. Highest accuracy