电源管理

能源采集和太阳能充电 – 工具与软件

特色评估模块

  • BQ25505EVM-218 - 带有升压充电器评估模块的 bq25505 超低功耗收集器电源管理 IC
  • BQ25570EVM-206 - 带有升压充电器评估模块的 bq25570 超低功耗收集器电源管理 IC
  • BQ25504EVM-674 - bq25504 电源管理评估板、超低功耗升压转换器 IC | 能量收集器
  • BQ25570EVM-206 - 超低功耗管理 IC、升压充电器纳米级功率降压转换器评估模块
  • TPS62736EVM-205 - 带有 50mA 负载评估模块板的 TPS62736EVM-205 可编程输出纳米级功率降压转换器
  • TPS62737EVM-560 - 可编程输出电压超低功耗降压转换器评估模块

在 产品选项卡上和每个设备文件夹中查看所有能量收集评估板。 

特色设计工具

PowerLab™ 参考设计

PowerLab™ 参考设计库包括经过全面测试的实用设计,可帮助您加速完成下一个项目。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>

查看一般工具和软件 能源采集和太阳能充电

14 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
4-mA to 20-mA Loop Energy Harvester Reference Design TIDA-00649 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
Energy Harvesting and Fault Indicator Subsystem for Overhead Fault Indicators Reference Design TIDA-00998 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
I3Mote for Industrial Internet of Things Reference Design TIDA-01452 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
低功耗方向跟踪器 TIDM-ORIENTATIONTRACKER 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
使用超级电容的太阳能收集器参考设计 TIDA-00242 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
具有升压充电器的 bq25505 超低功耗收集电源管理 IC 评估模块 BQ25505EVM-218 评估模块和开发板 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
无线电机监控参考设计 TIDM-WLMOTORMONITOR 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计 TIDA-00246 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
用于低于 1GHz 的网络的能量采集环境光和环境传感器节点参考设计 TIDA-00488 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
用于刷式直流电机控制的能量采集 LaunchPad BoosterPack 参考设计 TIDA-00616 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
用于蓝牙低能耗 (BLE) 指引子系统的室内灯光能源采集参考设计 TIDA-00100 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
用于超低功耗升压转换器 IC 的能量采集参考设计解决方案 TIDA-00041 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
能量采集器 Booster Pack 参考设计 TIDA-00588 参考设计 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING
超低功耗电源管理 IC、升压充电器毫微功率降压转换器评估模块 BQ25570EVM-206 评估模块和开发板 ENERGY HARVESTING & SOLAR CHARGING

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

TI Designs