电源管理

电池充电器IC – 特色产品

支持可穿戴设备

TI 支持可穿戴设备的产品系列包括 <2W 的小型电池充电器,此类充电器具有低静态电流、小尺寸(高集成度)和精确电流/电压调节能力等特点。此产品系列可确保可穿戴设备具有更小的尺寸和更长的工作时间。  

支持可穿戴设备

BQ25120A

700nA 低 iq 高集成度电池充电管理解决方案

BQ25100

250mA 单节锂离子电池充电器,1mA 终止电流,75nA 电池泄漏电流

BQ24232H

适合 USB 的锂基电池充电器,带电源路径,适用于 4.35V 电池

BQ24040

1A 单输入单节锂离子电池充电器。Vovp=6.6V

高功率线性

TI 的高功率线性产品系列包括一节或两节电池充电应用(其中的充电电流 <1.5A,需要简单的充电解决方案)。  

高功率线性

BQ24070

带动态电源路径管理的锂离子电池充电器,稳压输出为 4.4V

BQ24079

USB 友好型 1.5A 锂离子电池充电器和具有 4.1VBAT 的电源路径管理 IC

BQ24090

具有 10kΩ NTC 的 1A 单输入单节锂离子电池充电器

BQ24032A

带动态电源路径的双输入锂离子电池充电器,稳压输出为 4.4V,Vbat 为 4.2V

单节电池快速充电器

TI 的快速电池充电产品系列包括高达 8A 的 1S 完全集成式快速充电器,此类充电器具备业界最高效率和最低温度。凭借各种技术(如 MaxCharge™ 技术、输入电流优化器、充电时间优化器和 IR 补偿),TI 能够为包括高端智能手机、平板电脑和便携式扬声器在内的大量应用加快电池充电速度。

单节电池快速充电器

BQ25890H

用于高输入电压和可调 USB OTG 升压的 1S 5A 快速充电器 MaxCharge™ 技术

BQ24190

I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器

BQ25910

I2C 控制型 6A 三级开关模式单节电池充电器

BQ25970

具有集成保护功能的 8A 开关电容器电池充电器

单节电池低功率充电器

TI 的低功耗电池充电产品系列包括充电电流高达 2.5A 的 1S 集成充电器,此类充电器具有以下属性:单输入或双输入、QFN 或 WCSP 封装以及电源路径或非电源路径。此产品系列支持中端和低成本智能手机、平板电脑、便携式音响、游戏机、玩具和便携式工业设备。

单节电池低功率充电器

BQ25601

采用高输入电压和电源路径的 I2C 控制型单节 3A 电池充电器

BQ24250

2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器

BQ24157

完全符合 USB 标准的完全集成式开关模式 1S 锂离子充电器

BQ25606

具有高输入电压和电源路径的独立单节电池 3A 快速充电器

主机控制型充电器

TI 的主机控制型充电产品系列包括 1S-4S SMBus 和 I2C 充电器控制器,这些控制器具有不同的充电架构,包括:NVDC、带涡轮升压的传统架构和/或不带涡轮升压的传统架构。此产品系列支持笔记本电脑、超极本、医疗设备和工业设备。

主机控制型充电器

BQ25703A

具有系统功率监控器和处理器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器

BQ24780S

支持电源和处理器热量监控的 1-4 节混合动力升压模式电池充电控制器

BQ24725A

具有 N 沟道功率 MOSFET 选择器的 1-4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器

BQ24773

具有系统功率监控器和处理器热指示器的 1-4S I2C NVDC 电池充电控制器

独立充电器

TI 的独立充电器产品系列(充电曲线由外部电阻器和电容器决定)包括 1-6S 独立充电控制器和 1-3S 集成解决方案,这些产品支持不同的电池化学物质,包括:锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂、镍氢、镍镉、铅酸和超级电容器。此产品系列适用于多种应用,例如电子销售终端、无人机、机器人、安防系统、便携式个人电子产品和工业设备。

独立充电器

BQ25606

具有高输入电压和电源路径的独立单节电池 3A 快速充电器

BQ24610

具有 5V–28V VCC 输入的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器

BQ24650

高效同步开关模式充电器控制器 - 太阳能电池充电器

BQ24133

同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器