电源管理

电池充电器 IC – 工具与软件

特色参考设计

  • TIDA-00538 - 用于高输入电压和可调 USB OTG 升压且采用 MaxCharge™ 技术的 1S 5A 快速充电器
  • TIDA-00415 - 低功耗可穿戴设备发送器参考设计
  • TIDA-00318 - 适用于低功耗可穿戴应用且符合 Qi (WPC) 标准的无线充电器
  • PMP9491 - 具有高效升压转换器的手提音响/便携式扬声器参考设计
  • TIDA-00040 - 高电压多节电池同步开关模式充电器参考设计

特色评估模块

  • BQ25890EVM-664 - 完整电池充电器
  • BBQ24133EVM-715-15V - 同步开关模式锂离子和锂聚合物电池充电器
  • BQ24610EVM - 多节电池同步开关模式电池充电器
  • BQ25100EVM-654 - 用于单节锂离子电池供电型系统的电池充电解决方案
  • BQ24232HEVM-608 - 用于线性模式电池充电和电源路径管理解决方案的完整充电器
  • BQ24040EVM - 1A 单输入单节锂离子电池充电器

WEBENCH® 设计器 

WEBENCH 设计器是一款功能强大的软件算法,它具有可视化界面,可在数秒内交付完整的应用。

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>