电源管理

电池充电器 IC – 特色产品

支持可穿戴设备

TI 支持可穿戴设备的产品系列包括 <2W 的小型电池充电器,此类充电器具有低泄漏电流、小尺寸和高电流/电压精度等特点。

bq25100

250mA 单节锂离子电池充电器,1mA 终止电流,75nA 电池泄漏电流

bq24040

1A 单输入单节锂离子电池充电器。Vovp=6.6V | 线性

bq24232H

支持 USB 的锂基电池充电器,带电源路径,适用于 4.35V 电池

bq24210

800mA 单输入单节锂离子太阳能电池充电器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

高功率线性

TI 的高功率线性产品系列包括需要简单和低成本充电器的一节或两节电池充电应用

bq24070

带动态电源路径管理的锂离子电池充电器,稳压输出为 4.4V

bq24040

1A 单输入单节锂离子电池充电器。Vovp=6.6V | 线性

bq24090

带 10kΩ NTC 的 1A 单输入单节锂离子电池充电器 | 锂离子线性电池充电器 IC

bq24032A

带动态电源路径的双输入锂离子电池充电器,稳压输出为 4.4V,Vbat 为 4.2V

bq2057

带 AutoCompTM 的低压降线性单节锂离子电池充电控制器,4.1V

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

快速充电器

TI 的快速电池充电产品系列包括高达 5A 的 1S 完全集成式快速充电器,此类充电器具备业界最高效率和最低温度。凭借各种技术(如 MaxCharge™ 技术、输入电流优化器、充电时间优化器和 IR 补偿),TI 能够为包括高端智能手机、平板电脑、便携式扬声器和移动电源在内的大量应用加快电池充电速度。

bq25890

用于高输入电压和可调 USB OTG 升压的 1S 5A 快速充电器 MaxCharge(TM) 技术

bq24190

I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器

bq24295

具有可调电压和 1.5A OTG 的 I2C 控制型 3A 单节电池 USB 充电器

bq24262

具有 USB OTG 的 3A、30V 主机控制型单输入单节开关模式锂离子电池充电器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

低功率充电器

TI 的低功耗电池充电产品系列包括充电电流高达 2.5A 的 1S 集成充电器,此类充电器具有以下属性:单输入或双输入、QFN 或 WCSP 封装以及电源路径或非电源路径。此产品系列支持中端和低成本智能手机、平板电脑、便携式音响、游戏机、玩具和便携式工业设备。

bq24195L

具有 5.1V 1.3A/2.1A 同步升压功能的 I2C 控制型 2.5A/4.5A 单节电池充电器

bq24250

2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器

bq24157

与 USB 完全兼容的完全集成开关模式单节锂离子电池充电器

bq24140

具有 USB-OTG 支持的 1.5A 双输入开关模式充电器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

SMBus 充电器

TI 的 SMBus 充电产品系列包括 1S-4S SMBus 充电器控制器,这些控制器具有不同的充电架构,包括:NVDC、带涡轮升压的传统架构和/或不带涡轮升压的传统架构。此产品系列支持笔记本电脑、超极本和医疗设备。

bq24725A

具有 N 通道功率 MOSFET 选择器的 1-4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器

bq24735

用于支持涡轮升压模式的 1-4 节锂离子电池 SMBus 充电控制器

bq24780S

支持电源和处理器热量监视的 1-4 节混合动力升压模式电池充电控制器

bq24715

具有 N 通道 MOSFET 选择器的 2-3 节锂离子电池 SMBus NVDC-1 充电控制器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>

独立充电器

TI 的独立充电器产品系列包括控制器或集成解决方案中的 1S-6S 独立充电器,这些产品支持不同的电池化学物质,包括:锂离子、锂聚合物、磷酸铁锂、镍氢、镍镉、铅酸。此产品系列适用于多种应用,例如电子销售终端、无人机、机器人、安防系统、便携式个人电子产品和工业设备。

bq24170

1.6MHz 同步开关模式锂离子和锂聚合物独立电池充电器

bq24600

独立同步开关模式充电控制器

bq2000

具有峰值电压检测终端的开关模式多化学物电池充电器

bq2031

具有用户可选充电算法的开关模式铅酸电池充电器

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule is not displayed>