电源管理

电池管理 - 应用

 

工业

可为单节电池及多节电池串联至 60V 以上的应用延长电池寿命,增加运行时间,提高充电速度并降低充电温度。详细了解我们的易用电池电量监测计、充电器、保护器和监视器产品系列如何为您提供支持以实现更安全的运行,并最大限度地延长电池待机时间。

工业
全部展开全部折叠

电器系统

在每次充电后享受更长的设备运行时间。无论负载如何变化,借助电池管理解决方案均可延长电池运行时间,从而实现高性能并延长器件寿命。 

扫地机器人解决方案

BQ24773

具有系统功率监控器和处理器热量监测器的 1 节至 4 节串联 I2C NVDC 电池充电控制器

BQ40Z50-R2

1 节至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计

BQ77915

具有电池自主平衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器

BQ76930

6 节至 10 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监测器

电动工具

BQ25713

具有系统功率监控器和处理器热量监测器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器

BQ40Z80

具有电量监测 Impedance Track 技术的 2 节至 7 节串联电池组管理器

BQ29209-Q1

适用于 2 节串联锂离子电池且具有电池自动平衡功能的汽车电压保护 (OVP=4.30V)

电网基础设施

借助我们更高效的小型智能电池管理解决方案,为下一代电网基础设施延长电池寿命,从而减少电池更换次数。

能量存储电池组解决方案 

BQ34Z100-G1

多化合物 Impedance Track 独立电量监测计 | 电池电量监测计

BQ77915

具有电池自主平衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器

BQ76940

9 节至 15 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监测器

智能仪表解决方案 

BQ24040

1A 单输入单节锂离子电池充电器。Vovp=6.6V | 线性

BQ35100

用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计

BQ2980

适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器

医疗、保健和健身

通过更小、高效和可靠的电池管理解决方案,降低医疗、保健和健身设备的功率耗散。

超声波扫描仪解决方案 

BQ24780S

具有电源和处理器热量监控功能的 1 节至 4 节串联混合动力升压模式电池充电控制器

BQ40Z50-R2 

1 节至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计

BQ77915

具有电池自主平衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器

电机驱动与控制

通过更小、更安全且充电时间更短的电池管理解决方案提高能效,从而延长无人机飞行时间。

无人机电池组解决方案 

BQ24610

具有 5V 至 28V VCC 输入的独立同步开关模式锂离子或锂聚合物电池充电器

BQ40Z80

具有电量监测 Impedance Track 技术的 2 节至 7 节串联电池组管理器

BQ77915

具有电池自主平衡功能的 3 节至 5 节串联可堆叠超低功耗初级保护器

BQ76930

6 节至 10 节串联锂离子和锂磷酸盐电池监测器

楼宇自动化

保持连接:“始终开启”型系统需要智能监控和维护电池和电源系统;我们的器件有助于节省电能,从而实现更长的 IP 摄像头连接时间。

IP 网络摄像头解决方案

BQ25619

具有 20mA 终止电流和 1A 升压电流的 I2C 控制型 1.5A 单节降压电池充电器

BQ27Z561-R1

适用于单节锂离子电池组的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案

BQ2980

适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器

电子销售终端 (EPOS)

电子销售终端解决方案 

利用我们的 EPOS 产品系列创建互联、安全和创新的零售和物流解决方案。详细了解我们如何通过高效、集成和可靠的电池管理解决方案帮助您改善消费者体验。

BQ25886

适用于 USB 输入的独立型 2 节串联 2A 升压模式电池充电器

BQ28Z610

具有集成保护器且适用于 1 节至 2 节电池组的电池电量监测计

BQ2980

适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器

汽车

通过可预测的电池寿命、低 Iq 和集成保护功能,提高紧急呼叫、远程信息处理和混合动力汽车/电动汽车设计的系统稳健性。详细了解如何使用我们支持 1 节至 378 节串联电池组的多样化产品系列,最大程度地延长电池运行和待机时间。

汽车
全部展开全部折叠

混合动力/电动动力总成系统

通过我们的电池管理系统产品系列,实现精确的动力总成监控和系统可靠性。

电池管理系统 (BMS) 解决方案

 BQ79616-Q1

符合 ASIL-D 标准的汽车类 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器

BQ75614-Q1

适用于 48V 系统且符合 ASIL-D 标准的汽车类 14 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器

BQ79606A-Q1

具有集成保护功能的汽车类 6 节串联精密电池监测器

信息娱乐系统与仪表盘

借助这些完成您的设计所必需的集成器件来实现更高的可靠性、更佳的效率和更低的拥有成本。 

紧急呼叫/远程信息处理解决方案 

BQ25071-Q1

汽车类 1A、单输入、单节磷酸铁锂 (LiFePO4) 线性电池充电器

BQ34210-Q1

通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计

BQ29209-Q1

适用于 2 节串联锂离子电池且具有电池自动平衡功能的汽车电压保护 (OVP=4.30V)

 

个人电子产品

为各种消费类电子产品应用最大限度地提高器件性能。详细了解对于可穿戴设备、移动电源充电和笔记本电脑,如何使用我们的高功率密度、低 Iq 器件在空间受限的空间内实现快速、低温充电。

汽车
全部展开全部折叠

手机

使用可提高器件效率和寿命的电池管理解决方案,在更低温度下更快、更安全地为手机电池充电。

智能手机解决方案 

BQ25970

具有集成保护功能的 8A 开关电容器电池充电器

BQ27Z561-R1

适用于单节锂离子电池组的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案

BQ2980

适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器

便携式电子产品

使用我们的快速、高效充电和放电电池管理解决方案,构建更小的高性能便携式电子产品。

移动电源解决方案

BQ25895

支持高输入电压和 3.1A 升压的单节电池 5A 快速充电器 MaxCharge™ 技术

BQ40Z50-R2

1 节至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计

BQ2962

适用于 2 节、3 节和 4 节锂离子电池的过压保护

无线扬声器解决方案 

BQ25713

具有系统功率监控器和处理器热量监测器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器

BQ27Z561-R1

适用于单节锂离子电池组的 Impedance Track™ 电池电量监测计解决方案

BQ2980

适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器

可穿戴设备(非医用)

通过具有超低静态电流和高集成度的电池管理解决方案,提高空间受限型应用的电源效率。 

无线耳机解决方案 

BQ25150

具有 LDO 和 ADC 的低 IQ 线性电池充电管理解决方案

BQ27426

具有预编程化学成分的系统侧单节电池电量监测计

BQ2980

适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器

腕带/智能手表解决方案 

BQ25120A

700nA 低 Iq 高集成度电池充电管理解决方案

BQ27426

具有预编程化学成分的系统侧单节电池电量监测计

BQ2980

适用于单节锂离子和锂聚合物电池的高侧保护器

平板电脑/笔记本电脑

借助具有精确充电状态和运行状况报告功能的高能效电池管理解决方案,减小电池尺寸并延长电池运行时间。 

平板电脑/二合一电脑解决方案 

BQ25890H

具有 NVDC 电源路径管理的 I2C 控制型 5A 单节电池

BQ40Z50-R2

1 节至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计

BQ2962

适用于 2 节、3 节和 4 节锂离子电池的过压保护

笔记本电脑解决方案 

BQ25710

具有系统功率监测器和处理器热量监测器的 SMBus 电池降压/升压充电控制器

BQ40Z50-R2

1 节至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计

BQ2962

适用于 2 节、3 节和 4 节锂离子电池的过压保护