电机驱动器

电机驱动器 – 工具与软件

无刷直流 BoosterPack

    • 采用超小尺寸的完整无刷直流电机驱动级
    • 支持 6 到 24V 电源输入和高达 10A 的连续电流
    • 可与支持 TI 的 InstaSPIN™-FOC 无传感器控制解决方案的 Launchpad XL 配合使用

刷式直流 BoosterPack

    • 全面的双 H 桥驱动解决方案,可驱动一到两个刷式直流电机(支持并行模式以通过增大驱动电流来驱动单个电机)
    • 每 H 桥支持 4 到 18V 电源输入和高达 1A RMS 电流
    • 可与支持 TI 的 MSP430G2553 微控制器的 Launchpad 配合使用

步进 BoosterPack

    • 采用超小尺寸的完整步进电机驱动级支持 1/256 微步进,可实现电机平滑移动

    • 每 H 桥支持 8 到 52V 电源输入和高达 4.5A 的连续电流

    • 可与支持 TI 的 MSP430G2553 微控制器的 LaunchPad 配合使用

12V 和 24V 无刷直流外转式电机参考设计

此 6cm 电机已封装就绪;连接电源即可运转!

高性能双极步进驱动级参考设计

TIDA-00261-BOOST-DRV8711 是基于 DRV8711 步进电机前置驱动器和 CSD88537ND 双路 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-52V、4.5A 双极步进驱动级。

速度控制 24V 无刷直流外转式电机参考设计

此参考设计采用带有 Immersion 预先许可的集成效果库的 DRV2605 偏心旋转质量 (ERM) 和线性共振传动器 (LRA) 触觉驱动器。

低电压刷式电机系统

这款有刷电机系统采用一个 MSP430 微控制器、一个 DRV8837 刷式直流电机驱动器和一个 12V 有刷电机。此系统适用于要求在无负载条件下最高转速 10300 RPM 的应用。

3D 打印机控制器 (12V)

此设计是用于控制基于单个挤出机的 3 轴 3D 打印机的完整系统。该系统由 MSP430F5529 LaunchPad 进行管理,并利用 DRV8846 实现精度步进电机控制。