电机驱动器

电机驱动器技术

借助更智能、更安全和更小的电机驱动器推动创新

我们的电机驱动器可帮助您轻松创建更紧凑、运动更平滑且保护功能更好的应用。充分利用我们具有高级片上控制算法以及保护、诊断和安全功能的集成解决方案,最大限度地提高电机性能。

智能栅极驱动器集成了无源组件,可减小电路板尺寸、降低设计复杂性和成本。

智能调优可降低功率损耗并改善热耗散性能,同时简化设计并提高精度。

智能栅极驱动器简介

智能栅极驱动器具有保护功能和可配置性,可简化设计并提高电机系统的智能程度。查看以下视频,了解有关智能栅极驱动技术优势和特性的更多信息。 

主要优势:

  • 降低系统成本:集成了 24 个外部组件,通常用于标准栅极驱动器以减小 PCB 尺寸。

 

  • 提供可靠保护:设计中的 MOSFET 漏极、栅极和源极故障检测功能可防止耦合导致 FET 错误导通。

 

  • 易于使用:通过集成式自动死区时间控制和用于优化 EMI 的可编程栅极驱动电流,简化设计。 

特色器件 

DRV8323R

具有降压稳压器和电流分流放大器的最大 65V 三相智能栅极驱动器

DRV8304

具有电流分流放大器的最大 40V 三相智能栅极驱动器

DRV8703-Q1

具有 SPI 控制功能的汽车类 45V H 桥智能栅极驱动器

智能调优简介

智能调优支持直观的电机调优和控制,可实现平稳、精确、安静和高效的步进电机换向。查看以下视频,了解有关智能调优技术优势和特性的更多信息。

阅读有关智能调优的白皮书 > 

主要优势:

  • 高效步进驱动:自动调整电流斩波衰减模式以减少功率损耗和热耗散。 

 

  • 安静平稳运行:借助自动调优衰减模式降低噪声和振动,同时确保最小的步进损耗。 

 

  • 易于使用:自动设置衰减模式比率,无需在步进电机设计过程中进行微调。 

 

特色器件 

DRV8886AT

具有集成电流感应和智能调优技术的 37V、2A 双极步进电机驱动器

DRV8846

具有 1/32 微步进和智能调优自适应衰减的 18V、1.4A 双极步进电机驱动器

DRV8889-Q1

具有集成式电流感应和失速检测功能的汽车类 45V、1.5A 双极步进电机驱动器