主页 电机驱动器 步进电机驱动器

电机驱动器

步进电机驱动器 – 特色产品

智能调优

智能调优通过自动调节电机来最大限度地减少功率损耗、噪声和振动,最大限度地提高效率并缩短设计时间,从而简化步进设计。

DRV8436

具有集成电流感应功能和 1/256 微步进的 48V、1.5A 双极步进电机驱动器

DRV8846

具有 1/32 微步进和智能调优自适应衰减的 18V、1.4A 双极步进电机驱动器

DRV8889-Q1

具有集成式电流感应和失速检测功能的汽车类 45V、1.5A 双极步进电机驱动器

集成电流感应

TI 的集成电流感应技术将电流调节融入到 IC,因此无需外部感应电阻器,从而降低功率损耗、发热和成本。

DRV8889-Q1

具有集成式电流感应和失速检测功能的汽车类 45V、1.5A 双极步进电机驱动器

DRV8886

具有集成电流感应功能和 1/16 微步进的 37V、2A 双极步进电机驱动器

DRV8436

具有集成电流感应功能和 1/256 微步进的 48V、1.5A 双极步进电机驱动器

集成微步进

TI 的步进电机驱动器具有内置的微步进分度器,可支持高达 256 级的电流调节。集成的微步进可实现平滑且精确的电机运动。

DRV8436

具有集成电流感应功能和 1/256 微步进的 48V、1.5A 双极步进电机驱动器

DRV8886

具有集成电流感应功能和 1/16 微步进的 37V、2A 双极步进电机驱动器

DRV8899-Q1

采用智能调优技术的 45V、1A 汽车类步进电机驱动器

PWM 接口

一个简单的控制接口,能够灵活地在一个 IC 中驱动不同类型(负载)和多个负载。   

DRV8847

具有电流调节和独立半桥控制的 18V、2A 双路 H 桥电机驱动器

DRV8848

2A 双路 H 桥电机驱动器(PWM 控制)

DRV8436E

具有集成电流感应功能的 48V、1.5A 双极步进或双路刷式电机驱动器