电机驱动器

电机驱动器 – 特色产品

DRV8323R

带降压稳压器和电流感测功能的 60V 三相智能栅极驱动器

DRV8886AT

具有集成电流感测功能的 2A 步进电机驱动器

DRV10983

24V 三相无传感器 BLDC 电机控制器

DRV8703-Q1

汽车刷式直流栅极驱动器

DRV3205-Q1

三相汽车栅极驱动器增强型保护和诊断功能

UCC21520

4A/6A、5.7kVrms 隔离式双通道栅极驱动器