电机驱动器

无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 – Featured products

选择您的 BLDC 电机驱动器

驱动器

具有保护、感应或电源管理功能的集成 MOSFET 和栅极驱动器解决方案。借助集成式 FET 解决方案,我们的电机驱动器可提供高效的开关和电流控制,从而最大限度地提高单芯片的输出电流能力。智能栅极驱动器集成了无源组件,可减小电路板尺寸、降低设计复杂性和成本,支持可调节栅极驱动电流、灵活选择 MOSFET、高效率、低 EMI 并最大限度地减小布板空间。

DRV8353R

具有降压稳压器和三个分流放大器的 100V 三相智能栅极驱动器

DRV8343-Q1

汽车类 60V 三相智能栅极驱动器

DRV8313

2.5A 三相无刷直流电机驱动器(PWM 控制器)

集成控制

通过集成控制功能,无需外部微控制器即可旋转电机。借助真实准确的 180 度正弦算法,最大限度地降低噪声和振动。我们的电机驱动器具有陷波、正弦和 FOC 控制型号,可提高各种电机的效率。无传感器算法通过移除霍尔传感器降低了设计复杂性。

DRV10983-Q1

带有负载突降支持的 30W、12V、汽车三相无传感器 BLDC 电机驱动器

DRV10974

12W、12V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器

DRV10987

50W、12V - 24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器

功能安全性 

借助集成保护和诊断功能最大限度地降低 BOM 和系统复杂性。我们的功能安全设计包可帮助设计人员满足业界通用的功能安全要求,同时帮助管理系统和随机故障。 

DRV3245Q-Q1

具有高性能感应、保护和诊断功能的三相汽车栅极驱动器单元 (GDU)

DRV3245E-Q1

具有电流感应功能的 0 级三相汽车栅极驱动器单元