电机驱动器

有刷直流 (BDC) 驱动器 – 工具与软件

高性能双极步进驱动级参考设计

TIDA-00261 是基于 DRV8711 步进电机前置驱动器和 CSD88537ND 双路 N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 的 8-52V、4.5A 步进电机驱动级。此模块包含驱动很多不同类型的双极步进电机所需的一切,并且还可改作双路刷式直流电机驱动器。 

电动牙刷控制器参考设计

此 TI 设计结合采用了德州仪器 (TI) 低电压 H 桥电机驱动器与集成式 LDO 电压稳压器和超低功耗微控制器 (MCU),旨在展示电池供电型电动牙刷的全面实施方案。 

12-24V、27A 刷式直流电机参考设计

刷式电机由于其低廉的价格和简单的控制方案,成为比较受欢迎的电机设计选项。电机的换向通过导电环实现:此导电环连接到转子,而转子使用刷子在换向器环上刮擦,从而实现换向。

超小型刷式直流电机电流调节 TI Designs

TIDA-00786 是一款小尺寸刷式直流电机控制器,拥有固定的 100% 占空比速度输入和可变电流调节。DRV8871 的集成电流感应功能使设计可以利用标准电位器改变一系列电机之间的电流限制电平。

刷式直流电机控制能量收集 LaunchPad 参考设计

用于刷式直流电机控制的能量收集 LaunchPad 旨在使用太阳能为锂离子电池或锂聚合物电池充电,然后使用稳压器将次级系统电源提供给 TI LaunchPad 和任何连接到 LaunchPad 的周边设备。 

查看一般工具和软件 有刷直流 (BDC) 驱动器

48 工具和软件找到放弃 : 请在使用这些工具之前阅读。
名称 工具/软件部件号 工具/软件类型 产品组
12V 至 24V、27A 刷式直流电机参考设计 TIDA-00620 参考设计 Brushed DC Gate Drivers
Automotive HVAC Multiple Flap Actuator/Damper DC Motor Driver-Reference Design TIDA-01357 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8432 评估模块 DRV8432EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8701 全桥刷式直流电机栅极驱动器评估模块 DRV8701EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Gate Drivers
DRV8702-Q1EVM DRV8702-Q1EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Gate Drivers
DRV8702D-Q1 Automotive Half Bridge Brushed DC Motor Gate Driver Evaluation Module DRV8702D-Q1EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Gate Drivers
DRV8703-Q1EVM DRV8703-Q1EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Gate Drivers
DRV8703D-Q1 Automotive Half Bridge Brushed DC Motor Gate Driver With SPI Evaluation Module DRV8703D-Q1EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Gate Drivers
DRV8704 评估模块 DRV8704EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Gate Drivers
DRV8802 评估模块 DRV8802EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8814 评估模块 DRV8814EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8816 评估模块 DRV8816EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8830 评估模块 DRV8830EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8832 评估模块 DRV8832EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8835 评估模块 DRV8835EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8836 评估模块 DRV8836EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8837 评估模块 DRV8837EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8837C 1A 低电压 H 桥驱动器评估模块 DRV8837CEVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8838 低压刷式直流电机驱动器评估模块 DRV8838EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8839 Evaluation Module DRV8839EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8844 评估模块 DRV8844EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8850EVM - 用于具有 LDO 稳压器的低电压 H 桥电机驱动器的评估模块 DRV8850EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8870 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块 DRV8870EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8871 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块 DRV8871EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8872 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块 DRV8872EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
DRV8873-Q1 Automotive 10A H-Bridge Motor Driver Evaluation Module DRV8873S-Q1EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
Integrated vs. Discrete Low Voltage Motor Drive Comparison Reference Design TIDA-01162 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
IR Filter Analog Controller Reference Design TIDA-01165 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
Small-Footprint Sunroof Motor Module Reference Design TIDA-01389 参考设计 Brushed DC Gate Drivers
三相刷式和步进电机控制解决方案 TIDM-THREEPHASE-BSDC 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
低压有刷电机系统 TIDA-00115 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
具有刷式电机驱动器的单相无刷直流 (BLDC) 电机参考设计 TIDA-00875 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
具有刷式电机驱动器的单相无刷直流 (BLDC) 电机参考设计 TIDA-00875 参考设计 Brushed DC Gate Drivers
具有独立控制电机的双 BDC 电机系统 TIDA-00116 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
工厂自动化 (FA) 隔离式传感器参考设计 PMP11373 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
汽车无线外反光镜控制参考设计 TIDA-00357 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
汽车类 HVAC 风门电机控制 TIDA-00144 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
用于 DRV8829 的评估模块 DRV8829EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
用于 DRV8840 的评估模块 DRV8840EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
用于 DRV8842 的评估模块 DRV8842EVM 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs
用于刷式直流电机控制的能量采集 LaunchPad BoosterPack 参考设计 TIDA-00616 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
用于电动折叠侧视镜的汽车类无刷电机驱动器 TIDA-00145 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
用于翻转式显示屏的汽车类刷式电机驱动器 TIDA-00141 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
电动牙刷控制器参考设计 TIDA-00602 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
超小型刷式直流电机电流调节 TI 参考设计 TIDA-00786 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
采用 FRAM 微控制器实现的水表 TIDM-FRAM-WATERMETER 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
采用 FRAM 的低功耗微步进电机驱动器参考设计 TIDM-LPSM 参考设计 Brushed DC Drivers with FETs
针对非安全型汽车应用的电机驱动器解决方案和评估模块 AUTOMOTORDRIVERS 评估模块和开发板 Brushed DC Drivers with FETs

免责声明:

该产品专为德州仪器的客户而设计。德州仪器或作者声称不对本第三方软件(如果有)或对其适用于任何特定目的的任何明示或暗示的保证。软件(如果有)仅以“按原样”提供。客户的质量和性能的整体风险

<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>
<Section CTA Link - not authored>
<Horizontal Rule - not authored>