电机驱动器

刷式直流电机驱动器 – 特色产品

低功耗 

我们电机驱动器的内部 MOSFET 具有低导通电阻 (RDSon),可为电机提供高输出功率,而且不会消耗过多的电池电量。低功耗睡眠模式禁用所有不必要的内部电路,并将电机驱动器置于低电流(低至典型值 35nA)待机状态,以确保电池充电后使用时间更久。

紧凑型设计 

传统设计使用大量的外部分流电阻器来精确测量电流并将电流发送回 MCU。这不仅占用了大量布板空间,还增加了布线工作量和器件成本。TI 全新的创新型电机驱动器通过利用集成电流感应、调节和反馈等创新功能以及智能栅极驱动技术,可减小系统尺寸、降低 BOM 和成本。

DRV8876

具有集成电流感应和电流感应反馈功能的 37V、3.5A H 桥电机驱动器

DRV8874

具有集成电流感应和反馈功能的 38V、6A H 桥电机驱动器

DRV8873

具有集成电流感应和电流感应反馈功能的 38V、10A H 桥电机驱动器

高级诊断功能 

如果没有适当的监控和控制,电机系统可能会发生损坏、过流或过热。我们的电机驱动器不仅提供过热、过流、欠压和过压保护等标准保护功能,还包括更多高级功能,如智能栅极驱动、离线故障检测、电流调节、死区时间自动化控制、失速和开路负载检测。这些功能可确保在电机运行出现故障时,驱动器将防止系统发生损坏。

DRV8703-Q1

具有 SPI 控制功能的汽车类 45V H 桥智能栅极驱动器

DRV8873-Q1

具有集成电流感应和电流感应反馈功能的汽车类 38V、10A H 桥电机驱动器

DRV8889-Q1

具有集成式电流感应和失速检测功能的汽车类 45V、1.5A 双极步进电机驱动器